nowość
Wytrzymałe i elastyczne urządzenia I/O do rozproszonego odbioru sygnałów.
Dane wejściowe i wyjściowe można rejestrować bezpośrednio w urządzeniach i maszynach. Firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór urządzeń I/O o stopniu ochrony IP65/67 pasujących do każdego zastosowania – w konstrukcji modułowej lub kompaktowej, z metalu lub z tworzywa sztucznego, do sieci Ethernet lub magistrali obiektowej. Szybka blokada SPEEDCON pozwala na skrócenie czasu instalacji. Jednoznaczne wskaźniki i komunikaty minimalizują czasy przestojów.
nowość
Axioline E to system I/O o konstrukcji blokowej do instalacji obiektowej. Axioline E to system otwarty dla wszystkich protokołów komunikacyjnych opartych na Ethernecie i dostępny w dwóch różnych wersjach obudowy, przez co umożliwia najwyższą elastyczność.
Szybka blokada SPEEDCON zapewnia łatwą i szybką instalację, minimalizując w ten sposób czas montażu. System Axioline E jest szczególnie wytrzymały na obciążenia mechaniczne, zakłócenia elektromagnetyczne i wpływy otoczenia. Wtyk zasilania M12 ułatwia instalację dzięki mniejszej liczbie punktów połączeniowych oraz 2 x 12 A w jednym przewodzie.
Axioline E można rozbudować elastycznie w sposób rozproszony na terenie obiektu za pomocą modułów I/O IO-Link.
Urządzenia I/O serii Fieldline Modular zapewniają całkowitą swobodę instalacji obiektowej. System charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością, możliwością dostosowania i otwartością.
Wejścia/wyjścia Fieldline Modular są dostępne w wersji kompaktowej z przyłączem M8 lub alternatywnie z przyłączem M12. Obie wersje umożliwiają elastyczne i łatwe przyłączenie do niemal każdej sieci. Magistralę lokalną Fieldline można zintegrować z systemem I/O Inline IP20 bez dodatkowego łącznika magistralnego.
Urządzenia sieci ASi przyłącza się bez użycia narzędzi za pomocą płaskiego przewodu ASi. Minimalizuje to czas instalacji i oszczędza koszty. Dostępne są różne rodzaje budowy – urządzenia z przyłączami M12 lub M8. Te ostatnie są ekstremalnie kompaktowe i nadają się optymalnie do manipulatorów lub robotów przemysłowych. Ponadto Phoenix Contact oferuje odpowiednie akcesoria – bramki, zasilacze i okablowanie.
"$pageName" na