Powrót do przegladu

Moduł przekaźnika sprzęgającego z zestykami o wymuszonym przełączaniu

Przy użyciu systemu przekaźników przemysłowych RIFLINE complete można realizować wszystkie standardowe aplikacje przekaźnikowe. Nowy moduł przekaźnika sprzęgającego o wymuszonym przełączaniu gwarantuje niezawodną wymianę sygnałów z funkcją komunikatu zwrotnego pomiędzy dwoma systemami.

Zalety

  • Najwyższa niezawodność z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg normy EN 50205
  • Prosta obsługa dzięki nowej koncepcji oprzewodowania i rozdziału potencjałów
  • Niezawodny system zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i systemu
  • Kompletna rodzina produktów pokrywająca spektrum wszystkich zastosowań standardowych

Najważniejsze cechy

  • Napięcie wejściowe: 24 V DC
  • Rodzaj zestyków: 2 zestyki przełączne
  • Obciążenie znamionowe: 250 V AC / 6 A
  • Przekaźnik wtykowy
  • Szerokość zabudowy: 16 mm
  • Materiał styków: AgNi
  • Zakres temperatury otoczenia (eksploatacja): -25°C … +50°C
  • Połączenie Push-in

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Elektromechaniczne i półprzewodnikowe moduły przekaźnikowe

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij