Obudowy EVO

Obudowy EVO

Genialnie elastyczne

HEAVYCON EVO blokuje się jednym ruchem dłoni – za pomocą obrotowego zamka bagnetowego.

Powrót do Obudowa

Kategoria

Szukaj w Obudowy EVO

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Złącza przemysłowe HEAVYCON EVO to innowacyjne, a zarazem bardziej ekonomiczne rozwiązanie do wielu obszarów zastosowania. Dzięki unikalnemu obrotowemu przepustowi kablowemu z zamkiem bagnetowym można zredukować zapasy magazynowe o 70%.

Zalety

  • Bezpieczne i niezawodne: obudowy są wstrząsoodporne do IK09 i spełniają wymogi stopnia ochrony IP66 (tworzywo sztuczne) oraz IP66/IP67 (metal)
  • Swobodny wybór modułów dzięki możliwości łączenia HEAVYCON EVO ze wszystkimi dostępnymi na rynku znormalizowanymi obudowami aluminiowymi
  • Łatwa obsługa: kierunek wyjścia kabla określa się bezpośrednio na miejscu montażu
  • Niższe koszty utrzymania niezbędnych zapasów dzięki mniejszej różnorodności części: obudowa zastępuje osiem tradycyjnych obudów tulejowych
  • Metalowa obudowa zapewnia bezpieczeństwo również w obszarach o większym narażeniu na uszkodzenia

Złącza EVO z tworzywa sztucznego

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne

Niezawodność: złącza EVO z tworzywa sztucznego

Złącza HEAVYCON EVO wykonane z tworzywa sztucznego o wysokich parametrach są wytrzymałe jak ciężkie złącza metalowe: mają stopień ochrony do IP66 i wstrząsoodporność do IK09.

Inne testy elektryczne i mechaniczne wykazują, że złącza HEAVYCON EVO nadają się idealnie do standardowych zastosowań, takich jak klasyczna budowa maszyn.

Dalszymi obszarami zastosowania złączy HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego są:

  • Budowa maszyn
  • Przemysł okrętowy
  • Farmy wiatrowe
  • Parki rekreacyjne
  • Pojazdy budowlane
  • Linie produkcyjne

Złącza EVO z metalu

HEAVYCON EVO z metalu  

Pełna ochrona: złącza metalowe EVO

W niektórych branżach występują szczególnie trudne warunki. Przesyłane sygnały i dane należy na przykład chronić przed wpływami elektromagnetycznymi. Dzięki naszym metalowym obudowom HEAVYCON EVO oferujemy ekonomiczne rozwiązanie do tego typu zastosowań.

Także złącza metalowe są wyposażone w obrotowe odejście kablowe i tym samym poza bezpieczeństwa EMC oferują wszystkie zalety złączy z tworzywa sztucznego.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Złącza przemysłowe 3D

Serwis


Ciężkie złącza wtykowe

Nowy, prosty system do wielu zastosowań.


Przemysłowe złącza wtykowe HEAVYCON EVO

Dowiedz się, jak prosta jest obsługa złączy wtykowych.