Powrót do przegladu

Charakterystyczna obudowa na szynę nośną dla komputera Raspberry Pi

Obudowa na szynę nośną RPI-BC do komputera Raspberry Pi  

Obudowa na szynę nośną RPI-BC do komputera Raspberry Pi

Nowa obudowa na szynę nośną RPI-BC jest zaprojektowana do mocowania komputerów Raspberry Pi. W obudowie oprócz komputerów Raspberry Pi można umieścić także dodatkowe PCB i w ten sposób zintegrować dodatkowe elementy konstrukcyjne i połączenia.

Zalety

  • Montaż bez użycia narzędzi
  • Dużo miejsca na dodatkowe połączenia na uniwersalnych płytkach perforowanych i płytkach dodatkowych
  • Możliwość zastosowania listwy GPIO dzięki technice przyłączeniowej serii PTSM
  • Proste połączenie moduł-moduł przez złącze magistrali szyny nośnej

Najważniejsze cechy

  • Możliwość umieszczania obok siebie na szynie nośnej
  • Szerokość: 107,6 mm
  • Wymiary zgodne z normą DIN 43880
  • Odpowiednie do Raspberry Pi A+, B+, B2, B3
  • Możliwość montowania na ścianie i szynie nośnej
  • Możliwość zastosowania z HBUS i zestawami deweloperskimi BC

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Obudowa na szynę nośną dla komputera Raspberry Pi

Integracja Raspberry Pi-Boards i innych PCB w jednej obudowie.

Nawigator produktów: złącza i obudowy do elektroniki

Nawigator produktów

Kompaktowy przegląd złączy i obudów do elektroniki.

Dowiedz się więcej
Nowe złącza i obudowy do elektroniki firmy Phoenix Contact

Nowe złącza i obudowy do elektroniki

Poznaj nasze nowe złącza do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.

Do nowości 2019/2020