Powrót do przegladu

nowość

Rozdzielacze M12 typu H i Y – łatwa dystrybucja zasilania

Rozdzielacze zasilania M12 umożliwiają dostosowanie okablowania zasilania do własnych potrzeb. Kompaktowa konstrukcja M12 pozwala na łatwą dystrybucję zasilania do 16 A i 630 V. Rozdzielacze typu H i Y do instalacji AC i DC poszerzają ofertę produktów M12 do zasilania.

Korzyści

  • Do zastosowań DC oraz AC, do 16 A i 630 V
  • Oszczędność czasu dzięki szybkiej dystrybucji zasilania
  • Niezawodne połączenie ekranu na całym obwodzie 360°
  • Stabilne zamocowanie na dwóch otworach mocujących
  • Po przymocowaniu rozdzielacza można zamontować złącza M12

Najważniejsze cechy

  • Stopień ochrony: IP65, IP67
  • Połączenie ekranu na całym obwodzie 360°
  • 2 otwory mocujące
  • Zgodność z normą IEC 61076-2-111

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych