Drukarka laserowa

Drukarka laserowa

Elastycznie, szybko i łatwo

Najszybsza w swojej klasie desktopowa drukarka laserowa do oznaczników.

Powrót do Systemy drukowania

Kategoria

Szukaj w Drukarka laserowa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

TOPMARK NEO wyznacza nowe standardy w bezpośrednim nadruku laserowym. Ta innowacyjna drukarka wykonuje błyskawicznie oznaczniki spełniające najwyższe wymagania. TOPMARK NEO może wykonywać nadruk na ponad 650 różnych materiałach, dzięki czemu jest najbardziej uniwersalną drukarką laserową do znakowania złączek szynowych, przewodów, kabli i urządzeń. Dzięki licznym inteligentnym funkcjom obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna i nie wymaga żadnej specjalnej wiedzy.

Korzyści

  • Łatwa obsługa dzięki oprogramowaniu „on board”, bezpośredniemu importowi plików nadruku, a nawet danych graficznych
  • Zapobieganie błędom dzięki automatycznemu rozpoznawaniu materiału i ustawianym parametrom lasera
  • Krótkie czasy wykonania dzięki dużej prędkości nadruku oraz funkcji podawania i odkładania materiałów
  • Właściwe oznakowanie do każdego zastosowania dzięki szerokiej gamie materiałów
  • Znane menu na ergonomicznym wyświetlaczu dzięki jednolitemu oprogramowaniu dla wszystkich drukarek Phoenix Contact

Innowacyjna technologia dla najbardziej wymagających

Drukarka laserowa i materiały  

Bezpośredni nadruk laserowy za pomocą TOPMARK NEO

Dzięki unikalnej obsłudze materiałów i integracji oprogramowania do projektowania i drukowania PROJECT complete drukarka TOPMARK NEO o wydajności ponad 250 etykiet na minutę jest najszybszą w swojej klasie desktopową drukarką laserową do oznaczników. 

  • Na bazie impulsowej technologii lasera włóknowego z domieszkami iterbu
  • Różnorodne spektrum materiałów: aluminium, stal, tworzywo sztuczne i folie
  • Bezpośredni nadruk laserowy: bez atramentu, bez taśmy barwiącej, bez tonera
  • Trwałe opisywanie poprzez grawerowanie, odpuszczanie lub karbonizowanie
  • Wysoka jakość: możliwość nadruku kodów kreskowych, rozdzielczość 500 dpi

Duża różnorodność materiałów do wszystkich zastosowań

Oznaczniki do TOPMARK NEO  

Oznaczniki do TOPMARK NEO

Do drukarki TOPMARK NEO jest dostępnych ponad 650 oznaczników ze stali nierdzewnej, aluminium, ABS, poliakrylanu i poliwęglanu.

Istnieją dwie możliwości nadruku na materiałach ze stali nierdzewnej: w przypadku metody usuwającej materiał, laser graweruje odpowiednią treść. Przy nadruku metodą wyżarzania uzyskuje się przebarwienie, a powierzchnia metalu pozostaje gładka. Karbonizowanie powoduje przyciemnienie materiału. Metodę tę stosuje się głównie do jasnych tworzyw sztucznych.

  • Do wszystkich materiałów z serii UCT
  • Zautomatyzowana obsługa materiałów: TOPMARK NEO rozpoznaje automatycznie podawane arkusze materiałów
  • Szybki i efektywny nadruk – bez czasochłonnego ustawiania parametrów

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij