Klasyczny programowalny sterownik logiczny

Klasyczny programowalny sterownik logiczny

Więcej funkcji, więcej możliwości

PLC z możliwością rozbudowy funkcji – elastyczne sterowanie do każdego rodzaju aplikacji.

Powrót do PLC i systemy we/wy

Kategoria

Szukaj w Klasyczny programowalny sterownik logiczny

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Chcesz programować zgodnie z normą IEC 61131-3? Phoenix Contact oferuje sterowniki PLC we wszystkich klasach mocy, aby sprostać każdym wymaganiom. Nasze sterowniki PLC są wykorzystywane np. do budowy maszyn i urządzeń oraz budowy instalacji, obiektów energii odnawialnej i aplikacji w branży motoryzacyjnej. Oferujemy systemy PLC z odpowiednimi I/O lub zaawansowane sterowniki o najwyższej wydajności.

Korzyści

  • Sprawna komunikacja dzięki zintegrowanemu programowalnemu serwerowi WWW oraz dużej różnorodności interfejsów i protokołów
  • Wysoka trwałość dzięki solidnej obudowie i elektronice odpornej na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Wysoka elastyczność i możliwość rozbudowy dzięki licznym wejściom/wyjściom dostosowanym idealnie do PLC
  • Dostępny na całym świecie serwis i wsparcie techniczne oraz krótkie czasy zadziałania zwiększają dyspozycyjność systemu

Szybki i wytrzymały PLC z odpowiednim systemem I/O

Axiocontrol z modułami we/wy i Safety  

PLC Axiocontrol z lokalnymi modułami we/wy i Safety Axioline

Sterowniki PLC serii Axiocontrol (AXC) są ukierunkowane na maksymalną wydajność, prostą obsługę i trudne warunki pracy w środowisku przemysłowym. A wszystko dzięki solidnej obudowie i doskonałym właściwościom kompatybilności elektromagnetycznej. Ponadto oferują większe bezpieczeństwo dzięki zintegrowanemu modułowi UPS.

W połączeniu z systemem I/O Axioline F firmy Phoenix Contact sterowniki Axiocontrol gwarantują maksymalną prędkość dzięki bezpośredniemu przyłączeniu do magistrali.

Niemal wszystkie sterowniki PLC serii Axiocontrol są dostępne również w wersji o rozszerzonym zakresie temperatury, co umożliwia pracę w ekstremalnych temperaturach.

PLC i system I/O do elastycznej i ekonomicznej automatyzacji

Stacja Inline (ILC i I/O)  

PLC Inline z lokalnymi złączkami szynowymi we/wy

Inline Controller (ILC) to sprawdzony standard w ofercie sterowników PLC firmy Phoenix Contact. Sterowniki PLC obsługują wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacji, np. Ethernet oraz sieć telefonii komórkowej. Ponadto oferują możliwość łatwej rozbudowy za pomocą różnych modułów we/wy Inline oraz doskonałą komunikację dzięki wbudowanemu programowalnemu serwerowi WWW. 

System PLC można zintegrować bez trudu z istniejącymi sieciami PROFINET dzięki funkcji urządzenia PROFINET.

Redundancyjne i bezpieczne sterowniki PLC o najwyższej wydajności

Sterowniki PLC o wysokiej wydajności RFC 460R i RFC 480S  

PLC o maksymalnej wydajności do redundancji i bezpieczeństwa

Wydajne sterowniki PLC z serii RFC (Remote Field Controller) posiadają wyświetlacz diagnostyczny, który umożliwia komfortowy odczyt komunikatów o stanie systemu sterowania i magistrali obiektowej. W połączeniu z wydajnym procesorem zapewniają błyskawiczne przetwarzanie złożonych zadań automatyzacji.

Redundancyjne sterowniki PLC PROFINET zapewnią nieprzerwaną pracę systemu automatyki przemysłowej. Wydajne sterowniki PLC wykorzystują AutoSync Technology, co pozwala na automatyczne tworzenie systemu redundancyjnego.

Wersja Safety pozwala na zintegrowanie funkcji bezpieczeństwa do poziomu SIL 3 z istniejącymi systemami. Zastosowanie PROFIsafe pozwala obniżyć koszt oprzewodowania i instalacji.

Oprogramowanie PLC

Oprogramowanie PLC PC Worx RT Basic i PC Worx SRT  

Oprogramowanie PLC do komputerów przemysłowych

Programowy sterownik PLC firmy Phoenix Contact to ekonomiczna alternatywa dla klasycznego sterownika PLC. Pozwala to na zastosowanie komputera przemysłowego lub nawet zwyczajnego komputera z systemem Windows do sterowania, obsługi lub wizualizacji instalacji, zgodnie z konkretnymi wymogami.

W zależności od wymaganej wydajności, do zastosowań o niewielkich lub średnich wymogach zalecamy model PC WORX SRT z gwarantowanymi statystycznie czasami zadziałania.

Do złożonej automatyzacji, wymagającej pracy w czasie rzeczywistym, należy sięgnąć po model PC WORX RT BASIC. System pracuje bardzo stabilnie, ponieważ oprócz standardowego systemu operacyjnego Windows jest instalowane w nim rozszerzenie czasu rzeczywistego. Zapewnia to integralność oraz niezawodne działanie sterownika.

Oprogramowanie do programowania PLC

Oprogramowanie do programowania PLC PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog i PC Worx Target for Simulink  

Oprogramowanie do programowania PLC wg IEC 61131 z integracją Safety i Simulink do różnych zastosowań

Od prostych zadań z podstawowymi sterownikami PLC po złożone układy automatyzacji ze sterownikami PLC o najwyższej wydajności: tutaj znajdziesz odpowiednie oprogramowanie PLC do swojej aplikacji.

Do programowania sterownika PLC możesz użyć oprogramowania PC Worx wg IEC 61131, które umożliwia również konfigurację magistrali obiektowej oraz diagnostykę systemu. Ponadto oferujemy bezpłatne oprogramowanie PC WORX EXPRESS, które umożliwia szybką realizację projektu automatyzacyjnego z podstawowym sterownikiem PLC.

Za pomocą SafetyProg zamienisz swój sterownik PLC w PLC bezpieczeństwa, a PC Worx Target for Simulink pozwoli na zintegrowanie funkcji z Matlab Simulink.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT


PLCnext Control

Unboxing pierwszego sterownika PLC opartego na otwartej platformie.

Referrer: https://www.google.com/