Gniazda ładowania do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Gniazda ładowania do stacji ładowania
Powrót do Kable ładowania i gniazda ładowania

Kategoria

Szukaj w Gniazda do montażu na stacji ładowania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Gniazdo do kabli ładowania w trybie 3: nasze gniazda do montażu na stacji ładowania CHARX connect montuje się na stacjach ładowania AC oraz w ładowarkach naściennych. Gniazda ładowania umożliwiają ładowanie akumulatora pojazdu w trybie 3 za pomocą jednofazowych lub trójfazowych kabli ładowania o mocy ładowania do maks. 26 kW. Do gniazd tych pasują wtyki ładowania zgodne ze standardem typu 2 na rynek europejski wg IEC 62196 lub standardem GB/T na rynek chiński. Klapki ochronne zapewniają wodoszczelność o stopniu ochrony IP54.

Korzyści

  • Kompletna oferta produktów do typu 2 i GB/T
  • Intuicyjna i szybka sygnalizacja statusu ładowania za pomocą kolorowych diod LED
  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki precyzyjnemu pomiarowi temperatury i wbudowanemu siłownikowi blokady
  • Elastyczny montaż i łatwe serwisowanie dzięki modułowej ofercie z przewodami wtykowymi
  • Wodoszczelność i ochrona przed zabrudzeniem dzięki zalewanym stykom
  • Efektywne przesyłanie energii i trwała stabilność dzięki posrebrzanym powierzchniom styków
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949 i ISO 9001

Ładowanie prądem przemiennym wg trybu 3, wersja B

 Tryb ładowania 3, wersja B  

Tryb ładowania 3, wersja B

Gniazda do montażu na stacji ładowania AC zgodne z trybem ładowania 3 stosuje się w wersji B. Oznacza to, że można tu podłączyć przewożone zazwyczaj w bagażniku przenośne kable ładowania AC.

Gniazda ładowania typu 2 na rynek europejski

Gniazdo ładowania oraz klapka ochronna typu 2 w zestawie (po lewej) i dostępna osobno wiązka kablowa (po prawej)  

Gniazdo ładowania oraz klapka ochronna typu 2 w zestawie (po lewej) i dostępna osobno wiązka kablowa (po prawej)

Znormalizowane gniazdo do montażu na stacji ładowania typu 2 wg normy IEC 62196 jest przeznaczone na rynek europejski. Nasza aktualna generacja 2 jest dostępna w dwóch zestawach:

  • Zestaw Basic składający się z gniazda ładowania i klapki ochronnej w sprawdzonej jakości i atrakcyjnej cenie
  • Zestaw Premium składający się z gniazda ładowania z czujnikami temperatury i klapki ochronnej z wskaźnikiem LED

Gniazdo ładowania Premium to pierwsze na świecie gniazdo typu 2 z wbudowanym czujnikiem temperatury, który chroni gniazdo przed uszkodzeniem wskutek przegrzania. Jest dostępne z 3- i 4-biegunowym siłownikiem blokady. Wskaźnik statusu LED RGB w klapce ochronnej Premium sygnalizuje aktualny stan punktu ładowania. Klapkę ochronną przykręca się od wewnątrz obudowy.

Metryczne, wtykowe przewody przyłączeniowe zapewniają maksymalną elastyczność montażu punktów ładowania i ułatwiają obsługę serwisową. Maksymalna moc ładowania wynika z wyboru dostępnej osobno wiązki kablowej, co znacznie zmniejsza liczbę wersji gniazda ładowania, co minimalizuje koszty magazynowe. Wiązki kablowe są dostępne w następujących klasach mocy:

  • 7,0 kW (32 A / 250 V / 1-fazowe)
  • 11 kW (20 A / 480 V AC / 3-fazowe)
  • 22 kW (32 A / 480 V / 3-fazowe)

Gniazda ładowania GB/T na rynek chiński

Gniazdo ładowania GB/T (po lewej) i dostępna osobno klapka ochronna (po prawej)  

Gniazdo ładowania GB/T (po lewej) i dostępna osobno klapka ochronna (po prawej)

Znormalizowane gniazdo do montażu na stacji ładowania wg normy GB/T 20234 jest przeznaczone na rynek chiński. Jest bardzo podobne do gniazda ładowania typu 2. Zgodnie z normą poza siłownikiem blokady gniazdo posiada wycięcie na dźwignię wtyku stacji ładowania. Ponadto zgodnie z nową normą GB/T każdy styk mocy posiada wbudowany czujnik temperatury.

W naszej aktualnej generacji 1 gniazdo ładowania i klapka ochronna są dostępne osobno. Metryczny przewód przyłączeniowy jest podłączony na stałe do gniazda ładowania i dlatego nie jest dostępny osobno. Dostępne są następujące klasy mocy:

  • 7,0 kW (32 A / 250 V AC / 1-fazowe)
  • 14 kW (32 A / 440 V AC / 3-fazowe)

Bezpieczne ładowanie

Siłownik blokady uniemożliwia wyciągnięcie wtyku stacji ładowania podczas ładowania. Czujnik wbudowany w siłowniku steruje blokadą i kontroluje jej aktualny stan. W sytuacji awaryjnej np. w razie awarii zasilania, siłownik blokady można odblokować również ręcznie poprzez otwarcie stacji ładowania.

Dalsze produkty CHARX do infrastruktury ładowania AC

Samochód elektryczny na stacji ładowania  

Oferujemy kompleksowy wybór produktów do ładowania pojazdów elektrycznych

Oferujemy szeroki wybór produktów do budowy wydajnych stacji ładowania AC lub dużych stacji wielostanowiskowych. Poza przedstawionymi tu produktami oferujemy również:

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Gniazda ładowania ze wskaźnikiem LED i czujnikiem temperatury

Krótka prezentacja – menedżer produktu Daniela Stüker