Powrót do przegladu

Stworzenie indywidualnego oprogramowania

Masz specjalne wymagania, których nie spełnia nasze standardowe oprogramowanie EV Charging Suite? Oferujemy wsparcie przy tworzeniu sieci infrastruktury ładowania. Odpowiednie moduły oprogramowania pozwalają na realizację np. systemów zarządzania ładowaniem i intuicyjnej obsługi oraz zintegrowanie z systemami rozliczeniowymi z wykorzystaniem protokołu OCPP (Open Charge Point Protocol).

Korzyści

  • Indywidualna koncepcja infrastruktury ładowania
  • Moduły oprogramowania wg normy IEC 61851
  • Włączenie stacji ładowania do systemu zarządzania dzięki protokołom komunikacyjnym OCPP i SQL
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949 i ISO 9001

Skontaktuj się z nami, aby stworzyć indywidualne rozwiązanie!

Masz konkretne zapytanie? Wystarczy wysłać krótką wiadomość za pomocą naszego formularza dotyczącego:

  • oprogramowania do eksploatacji stacji ładowania
  • modułów oprogramowania do tworzenia i rozszerzenia aplikacji

Skontaktujemy się z Tobą bezzwłocznie i omówimy pozostałe szczegóły. W niedługim czasie otrzymasz ofertę.

Komunikacja pomiędzy pojazdem a systemami operatora

Moduły oprogramowania umożliwiają komunikację pomiędzy pojazdem a systemem operatora  

Moduły oprogramowania umożliwiają komunikację pomiędzy pojazdem a systemem Backend.

Indywidualne tworzenie koncepcji

Oferujemy wsparcie przy tworzeniu koncepcji indywidualnej infrastruktury ładowania:

Moduły oprogramowania doPółpubliczna infrastruktura ładowaniaPubliczna infrastruktura ładowania
Przełącznik kluczykowyx 
Karta RFIDxx
Aplikacja na smartfonyxx
Systemy rozliczeniowe x
Systemy zarządzaniaxx

Nasze know-how – funkcje

Oferujemy pomoc przy doborze sposobu ładowania i właściwej komunikacji:

Rodzaje ładowania AC i DC
ProtokołyOCPP, SQL, CAN, Modbus/RTU
ZłączaEthernet, wejścia/wyjścia cyfrowe, komunikacja szeregowa (RS-485, RS-232)

Nasze know-how – biblioteki

Zapewniamy pomoc przy wszystkich aplikacjach, oferując odpowiednie biblioteki i bloki funkcyjne:

Protokoły/interfejsyBibliotekiZadanie
EM-CP-PPE-Mobility LibKomunikacja ze sterownikami ładowania
EVCC BasicE-Mobility LibKomunikacja ze sterownikami ładowania
OCPPOCPP LibKomunikacja z systemami operatora
SQLSQL LibraryPodłączenie z centralnymi bazami danych
ModbusModbus LibOdczyt zużycia energii z mierników
Komunikacja szeregowaPort szeregowy COMIntegracja czytników RFID

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Stworzenie indywidualnego oprogramowania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij