System prowadzenia kabli

System prowadzenia kabli

System prowadzenia kabli i przewodów do drzwi szafy sterowniczej

System prowadzenia kabli umożliwia optymalne ułożenie kabli do paneli operatorskich w drzwiach szafy sterowniczej.

Powrót do Materiały instalacyjno-montażowe

Kategoria

Szukaj w System prowadzenia kabli

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Ramię obrotowe systemu prowadzenia kabli umożliwia łatwe i bezpieczne układanie przewodów, kabli i wiązek przewodów do drzwi szafy sterowniczej lub obrotowej ramki montażowej. Możliwość otwarcia zgłoszonych do ochrony patentowej przegubów obrotowych i ułożenia przez nich dodatkowych przewodów zapewnia znaczną oszczędność czasu. Za pomocą tylko jednego systemu prowadzenia CGS można ułożyć do drzwi szafy sterowniczej nawet 100 przewodów 1,5mm2.

Zalety

  • Łatwe układanie konfekcjonowanych przewodów, kabli i wiązek przewodów dzięki innowacyjnym przegubom obrotowym
  • Łatwe i szybkie montowanie dodatkowych przewodów dzięki otworom przegubu obrotowego obsługiwanym bez narzędzi
  • Możliwość zaprojektowania prowadzenia przewodów do drzwi szafy sterowniczej w systemie CAD dzięki zdefiniowanej przestrzeni i strefie obrotu
  • Łatwe projektowanie i wykonywanie wiązek przewodów dzięki określonej długości przewodów
  • Szybki i prosty montaż dzięki zintegrowanym kołnierzom z odciążką
  • Mechaniczna ochrona przewodów i ich grupowanie dzięki osłonom zakładanym przez użycia narzędzi
  • Wysokiej klasy tworzywo sztuczne o wysokiej odporności mechanicznej z certyfikatem wg UL94 do klasy palności V0

Łatwe prowadzenie konfekcjonowanych przewodów danych

Optymalne i bezpieczne prowadzenie przewodów  

Optymalne i bezpieczne prowadzenie przewodów

Do prowadników przewodów konieczne są z reguły określone kompatybilne kable i przewody. Standardowe przewody nie są przeznaczone do dużego obciążenia spowodowanego ruchem i wyginaniem.

System prowadzenia kabli jest tworzony do standardowych przewodów. Jest to możliwe dzięki dużym promieniom gięcia oraz zdefiniowanym ruchom. W systemie CGS zamontowano 100 przewodów 1,5 mm2 (H05Z-K) oraz przewody danych (kabel Ethernet kat. 5), a następnie system został otwarty i zamknięty 2000 razy. Nie stwierdzono przy tym uszkodzeń przewodów.

Bezpieczne prowadzenie kabli do listew pomiarowych

Bezpieczne prowadzenie przewodów do systemu kontrolno-pomiarowego FAME w drzwiach szafy sterowniczej  

Bezpieczne prowadzenie przewodów do systemu kontrolno-pomiarowego FAME w drzwiach szafy sterowniczej

Urządzenia ochronne i sterownicze powinny być dostępne od zewnątrz, aby umożliwić bieżącą kontrolę i obsługę, dlatego są montowane w drzwiach. Z tego względu niektóre urządzenia oraz listwy kontrolno-pomiarowe, np. FAME, montuje się w drzwiach szafy sterowniczej.

Dodatkowo oszczędza to miejsce w szafie sterowniczej. Oprzewodowanie tych komponentów można wykonać jeszcze prościej i elastyczniej dzięki systemowi prowadzenia kabli CGS firmy Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Referrer: https://www.google.com/

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij