Powrót do przegladu

nowość

Axioline Smart Element – nowe funkcje, wyższa elastyczność

Asortyment kompaktowych, niezależnych Axioline Smart Element został poszerzony o pięć nowych modeli.Ofertę uzupełniają dwa moduły cyfrowe, jeden analogowy oraz jeden moduł funkcyjny. Pozwala to na zwiększenie elastyczności przy tworzeniu stacji oraz poszerzenie możliwości.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca w instalacji bez limitu przekroju przewodu 1,5 mm²
  • Skrócenie czasów instalacji linii sygnałowych dzięki technologii Push-in
  • Szeroki obszar zastosowań oraz proste uruchomienie dzięki łatwej uproszczonej parametryzacji

Najważniejsze cechy

  • 8 lub 16 naprzemiennych punktów zaciskowych na 15 mm x 62 mm do przewodów o przekroju do 1,5 mm² z tulejką
  • Niezależny interfejs
  • Zasilanie urządzeń peryferyjnych do 6 A
  • Wskaźniki statusu i diagnostyki
  • Zintegrowany mechanizm odblokowujący

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410