Ergonomiczne, wytrzymałe, wysokiej jakości: nasze kable ładowania w trybie 3 CHARX connect nadają się do ładowania prądem przemiennym pojazdów elektrycznych wszystkich producentów. Kable ładowania z certyfikatem VDE, UL i PSE pozwalają na moc ładowania do 26 kW i mogą być wyposażone we wtyki typu 1 i typu 2 oraz wg standardu GB/T. Poza kablami do montażu w stacji ładowania oferujemy również kable przenośne do przewożenia w bagażniku. Nasze wtyki ładowania zostały już wyróżnione za ergonomię i wzornictwo.
Oferujemy odpowiednie kable do tradycyjnego ładowania prądem przemiennym zgodnie z trybem 3 do różnych sposobów ładowania:
Kable ładowania AC typu 1 wg SAE J1772 / IEC 62196-2 stosuje się głównie w USA i Japonii. Blokadę zapewnia dźwignia blokująca zamykająca dopływ prądu po naciśnięciu.
Kable ładowania AC typu 2 wg IEC 62196-2 umożliwiają ładowanie jednofazowe i trójfazowe w krajach europejskich. Proces ładowania zabezpiecza elektromechaniczny siłownik blokady. Na początku 2013 roku Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie okablowania i gniazd do ładowania typu 2 zgodnych z normą IEC 62196-2 jako jednolitego standardu dla całej Europy.
Norma GB/T 20234.2 definiuje ładowanie jedno- i trójfazowe w Chinach. Specjalny system dźwigni zapewnia zatrzaśnięcie między gniazdem pojazdu a wtykiem ładowania pojazdu.
Kable ładowania AC zdobyły już trzy renomowane nagrody za wzornictwo: German Design Award, iF Design Award oraz Good Design Award.
Przy tworzeniu nowej rodziny produktów kabli ładowania AC we współpracy z projektantem Stephanem Gahlowem z Hamburga skupiono się na ergonomicznym i atrakcyjnym wzornictwie, nowoczesnej formie, najwyższej estetyce oraz użyciu solidnych, wysokiej klasy materiałów.
Dzięki tym doskonałym cechom kable ładowania AC zdobyły uznanie międzynarodowych jury złożonych z niezależnych ekspertów.
Na zamówienie wtyki ładowania AC mogą być wykonane również z logo Twojej firmy. Dzięki temu stacja ładowania lub ładowarka naścienna zyskuje spójny wizerunek marki i wygląd.
Logo może być wytłoczone na miękkiej powierzchni wtyku ładowania lub nadrukowane w kolorze lub wersji czarno-białej na etykiecie samoprzylepnej odpornej na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych.
Oferujemy szeroki asortyment kabli o różnych długościach i przekrojach, kabli metrycznych i AWG, oraz kabli spiralnych i prostych.
Jeśli nie znajdziesz u nas właściwej kombinacji, możemy zaprojektować i wyprodukować artykuł na indywidualne zamówienie. Na życzenie koniec przewodu może być również ścięty stopniowo, konfekcjonowany lub skompaktowany.
"$pageName" na