Złączki szynowe

Złączki szynowe

Wszystkie techniki przyłączeniowe – jeden system

System złączek szynowych CLIPLINE complete jest jedyny w swoim rodzaju: umożliwia swobodny wybór techniki przyłączeniowej.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Przyłącze Push-in
    Przyłącze Push-in

    Niewielkie siły wtykowe złączek przyłączeniowych Push-in umożliwiają łatwe bezpośrednie podłączanie przewodów.

  • Przyłącze z klatką sprężynową
    Przyłącze z klatką sprężynową

    Kompaktowe przyłącze z klatką sprężynową zapewnia bezpieczne i trwałe połączenie również w warunkach dużych wibracji.

  • Szybkozłączki nożowe
    Szybkozłączki nożowe

    Opatentowany styk tnący to sposób przyłączania, który pozwala zaoszczędzić czas — bez przygotowywania przewodów.

  • Przyłącze śrubowe
    Przyłącze śrubowe

    Uznane na całym świecie przyłącze śrubowe spełnia najwyższe wymogi i nadaje się do bardzo szerokiego spektrum zastosowań.

  • Zacisk sworzniowy
    Zacisk sworzniowy

    Bezpieczne, stabilne i trwałe łączenie wszelkiego rodzaju przewodów: złączki wieloprzewodowe dzięki możliwości podłączenia kilku końcówek oczkowych do jednego sworznia.

  • Przyłącze na końcówki oczkowe
    Przyłącze na końcówki oczkowe

    Dzięki złączkom szynowym na końcówki oczkowe możesz komfortowo i szybko przyłączać przewody.

  • Złączki konektorowe
    Złączki konektorowe

    Specjalne techniki przyłączania dla szczególnych wymagań w zakresie przemysłu.

Szukaj w Złączki szynowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przyłącza śrubowe, sprężynowe, Push-in, szybkozłącza i zaciski sworzniowe – dzięki podwójnemu otworowi funkcyjnemu wszystkie techniki przyłączeniowe można stosować jednocześnie, korzystając z tych samych akcesoriów.

Korzyści

  • Pełna elastyczność: możliwość swobodnego łączenia złączek szynowych o różnych technikach przyłączeniowych
  • Możliwość mostkowania i kontroli dzięki podwójnemu otworowi funkcyjnemu
  • Obniżenie kosztów dzięki jednolitym mostkom, oznacznikom i akcesoriom pomiarowym

CLIPLINE complete – wszystkie techniki przyłączeniowe, jeden system

System złączek szynowych CLIPLINE complete  

System złączek szynowych CLIPLINE complete

System złączek szynowych CLIPLINE complete umożliwia elastyczną i szybką reakcję na życzenia klientów, niezależnie od zastosowania. Do wyboru są następujące techniki przyłączeniowe:

  • Łatwe przyłącze Push-in PT i PTV
  • Uniwersalne przyłącze śrubowe UT
  • Kompaktowe przyłącze ze sprężyną naciągową ST
  • Szybkozłącze QUICKON QT
  • Złączki z funkcją wtykową COMBI
  • Wytrzymały zacisk sworzniowy RT

CLIPLINE complete, jednolite akcesoria dla wszystkich rodzajów złączek szynowych

Jednolite akcesoria do wszystkich technik przyłączeniowych  

Jednolite akcesoria do wszystkich technik przyłączeniowych

System CLIPLINE complete oferuje jednolite akcesoria do wszystkich technik przyłączeniowych:

  • Akcesoria do oznaczania i kontroli są znormalizowane, co redukuje koszty logistyczne.
  • Dzięki podwójnemu otworowi funkcyjnemu złączki szynowe można łączyć ze sobą w dowolny sposób.
  • Jednolita strefa wtykowa systemu przyłączeniowego COMBI umożliwia szybkie tworzenie modułowych aplikacji.
  • W standardowej przerwie wielofunkcyjnej wszystkich złączek odłącznikowych można podłączyć różne wtyki.

CLIPLINE complete, połączenia to nasza specjalność

System złączek szynowych z atestami międzynarodowymi  

System złączek szynowych z atestami międzynarodowymi

Złączki szynowe firmy Phoenix Contact są poddawane różnym testom i badaniom wykraczającym ponad standardową normę dotyczącą złączek szynowych. Rezultaty badań pozwalają na stosowanie złączek szynowych we wszystkich branżach, jak np.:

  • Budowa maszyn i urządzeń
  • Technologia procesów i produkcji
  • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
  • Kolejnictwo
  • Przemysł okrętowy
  • Energetyka

Ze względu na odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i zastosowanie wysokiej jakości materiałów złączki szynowe firmy Phoenix Contact wyraźnie przewyższają wymogi norm.

CLIPLINE complete – łączenie, zabezpieczenie i rozdział potencjałów

Złączki szynowe CLIPLINE complete i elektroniczna ochrona urządzeń PTCB  

Szybka i łatwa rozbudowa złączek szynowych o elektroniczną ochronę urządzeń

Swoje aplikacje możesz uzupełnić szybko i łatwo o idealne zabezpieczenie. Zastosuj do tego odpowiedni wyłącznik elektroniczny PTCB z systemu CLIPLINE complete.

  • Połącz złączki szynowe i ochronę urządzeń przy użyciu standardowych akcesoriów systemu CLIPLINE complete.
  • Ochronę urządzeń możesz dopasować indywidualnie do swojej aplikacji. Dzięki możliwości ustawienia wartości prądu od 1 do 8 A zredukujesz koszty utrzymania zapasów magazynowych.
  • Beznarzędziowa technika połączeń Push-in i niewielka szerokość PTCB pozwalają na oszczędność czasu i miejsca podczas instalacji.

PROJECT complete – postać cyfrowa staje się rzeczywistością

Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete  

Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete

Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete towarzyszy całemu procesowi produkcji szafy sterowniczej. Program oferuje intuicyjny interfejs użytkownika i umożliwia indywidualne projektowanie, automatyczne sprawdzanie i bezpośrednie zamawianie listew ze złączkami. Wykazy części są przesyłane online do firmy Phoenix Contact. Następnie klient otrzymuje w krótkim czasie kalkulację kosztów oraz informację o dostępności produktów. PROJECT complete posiada zoptymalizowane interfejsy do wszystkich popularnych programów CAE. Ponadto łatwo i wygodnie stworzysz etykiety i oznaczniki – pomimo różnych materiałów.

Skrzynki przyłączeniowe i obudowy puste

Skrzynki przyłączeniowe CLIPSAFE i obudowy puste  

Skrzynki przyłączeniowe CLIPSAFE i obudowy puste

CLIPSAFE firmy Phoenix Contact to innowacyjna oferta wysokiej jakości produktów, w skład której wchodzą obudowy puste, obrobione obudowy puste i skrzynki przyłączeniowe ze stali nierdzewnej i poliestru. Dzięki odpowiednim dopuszczeniom produkty CLIPSAFE można stosować w obszarze Ex. Program obudów wyróżnia się różnorodnością i wszechstronnością oraz dopasowaniem do danej aplikacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Kupuj u naszego dystrybutora

Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie TIM S.A.

TIM S.A.
Kup teraz

Kupuj u naszego dystrybutora

Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie Alfa Elektro

Alfa Elektro
Kup teraz