Powrót do przegladu

Ochrona przed przepięciami do obwodów zasilania — optymalne rozwiązanie w aplikacjach LED

Ochrona przed przepięciami do obwodów zasilania

Ochrona przed przepięciami do obwodów zasilania

Nowe urządzenia ochrony przed przepięciami BLT-T2 są zaprojektowane specjalnie do instalacji oświetleniowej ulic, tuneli i obiektów. Dzięki kompaktowej konstrukcji i różnym opcjom połączeń i montażu można je instalować niemal w każdym zastosowaniu.

Zalety

  • Łatwe doposażenie dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Elastyczne mocowanie za pomocą otworów wzdłużnych
  • Możliwość różnego stosowania dzięki wariantom dla klas ochrony I i II
  • Wysoka wytrzymałość napięciowa dzięki podwójnej izolacji
  • Różnorodne możliwości stosowania dzięki szerokiemu zakresowi napięć

Najważniejsze cechy

  • Podłączenie w okablowaniu odgałęźnym lub przelotowym
  • Wzmocniona izolacja
  • Optyczno-mechaniczny wskaźnik stanu
  • Zdolność odprowadzania: 5 kA
  • Niski poziom ochrony
  • Odpowiada klasom ograniczników przepięć typu 2 i typu 3
  • Łatwa instalacja

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami do instalacji w budynkach

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij