Falowniki

Falowniki

Connect – Set – Start

Podłącz, ustaw i uruchom: nowy falownik o niezwykle intuicyjnej obsłudze

Powrót do Elektroniczne urządzenia łączeniowe i sterowanie silnikiem

Kategoria

  • Lista produktów – akcesoria do falowników
    Akcesoria do falowników

    Oferujemy liczne akcesoria do falowników CONTACTRON. Do naszych produktów są dostępne wentylatory, zaciski ekranu oraz blachy ekranujące.

  • Lista produktów – falowniki
    Falowniki

    Falowniki CONTACTRON – urządzenia nowej klasy o intuicyjnej obsłudze do łagodnego rozruchu, różnych prędkości obrotowych, ochrony silnika i Safe Torque Off.

Szukaj w Falowniki

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Falownik to urządzenie nowej klasy, łączące w sobie funkcję rozrusznika silnika i przetwornicy częstotliwości, wyróżniające się niezwykle intuicyjną obsługą. To kompaktowe rozwiązanie zawiera wszystkie niezbędne funkcje do różnych prędkości obrotowych, łagodnego rozruchu i bezpiecznego zatrzymania STO (Safe Torque Off).

Bardzo ważną kwestią w wielu zastosowaniach jest bezpieczna, prosta i efektywna praca silników trójfazowych asynchronicznych. Falownik CONTACTRON zapewnia łatwą obsługę silnika z różnymi prędkościami – od prędkości normalnej, zredukowanej prędkości i łagodnego rozruchu, po wydajność energetyczną i funkcję rampy.

Korzyści

  • Szybka instalacja i uruchomienie dzięki łatwemu oprzewodowaniu i intuicyjnej obsłudze
  • Bezpieczne wyłączanie dzięki zintegrowanej funkcji STO (Safe Torque Off)
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej konstrukcji o szerokości od 35 mm
  • Ekonomiczne rozwiązanie ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami do różnych prędkości obrotowych i łagodnego rozruchu

Proste, bezpieczne i efektywne

Falowniki CONTACTRON są dostępne w wielu różnych wersjach:

Klasy mocy od 0,25 do 1,5 kW, z filtrem lub bez filtra EMC, z 1- lub 3-fazowym wejściem sieciowym. W naszej ofercie znajdziesz odpowiedni produkt do swojej aplikacji.

Szybka instalacja i uruchomienie

Prosta obsługa  

Prosta obsługa

Proste oprzewodowanie i intuicyjna obsługa: rozwiązanie Plug & Play zapewnia łatwe uruchomienie. Niezbędne parametry ustawia się szybko i wygodnie za pomocą przełącznika pozycji/przełącznika obrotowego. Falownik CONTACTRON – obsługiwane intuicyjnie rozwiązanie do wielu różnych zastosowań silnika o różnych prędkościach obrotowych. 

Bezpieczne wyłączanie za pomocą funkcji STO (Safe Torque Off)

Falownik połączony z zatrzymaniem awaryjnym  

Falownik połączony z zatrzymaniem awaryjnym

Falownik CONTACTRON to jedyne w swoim rodzaju urządzenie w swojej klasie dzięki wbudowanej funkcji STO (Safe Torque Off). Umożliwia ona dwukanałowe bezpieczne wyłączanie bez skomplikowanych metod i dodatkowych styczników.Certyfikaty SIL3 i PLe zapewniają wysokie bezpieczeństwo.

Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej

Falownik obsługiwany ręcznie – oszczędność miejsca w szafie sterowniczej  

Falownik obsługiwany ręcznie – oszczędność miejsca w szafie sterowniczej

Dzięki kompaktowej konstrukcji o szerokości od 35 mm falownik CONTACTRON to najwęższe obecnie urządzenie w swojej klasie na rynku. Większe zagęszczenie elementów w szafie sterowniczej zapewnia dodatkowo oszczędność kosztów.

Ekonomiczne rozwiązanie

Nowy falownik posiada wszystkie niezbędne podstawowe funkcje rozrusznika silnika CONTACTRON: rozruch, zmiana kierunku, zabezpieczenie przeciążeniowe i bezpieczne wyłączenie 3-fazowych silników asynchronicznych. Umożliwia realizację różnych prędkości obrotowych oraz łagodnego rozruchu i zatrzymania silnika z pełnym momentem obrotowym. Są to dokładnie te funkcje, które są niezbędne. 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


CONTACTRON Speed Starter

CONTACTRON Speed starter: Connect, Set, Start