Sygnalizacja i wyświetlanie wskazań

Sygnalizacja i wyświetlanie wskazań

Informacje zawsze na widoku

Bądź zawsze dobrze poinformowany — poczynając od diod LED stanu w szafie sterowniczej aż do interfejsu człowiek-maszyna.

Powrót do Monitorowanie

Kategoria

  • Moduły sygnalizacyjne
    Moduły sygnalizacyjne

    Szybkie wykrywanie błędów: moduły sygnalizacyjne EMG ułatwiają znalezienie przyczyny błędów oraz nadzorowanie przebiegu procesów sterowania.

  • Urządzenia HMI
    Urządzenia HMI

    Różnorodne urządzenia – przenośne lub stacjonarne – do obsługi i monitorowania maszyn i systemów.

  • Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe
    Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe

    Pomiar temperatury bezpośrednio na obiekcie, monitorowanie, wyświetlanie wartości procesowych oraz sterowanie nimi za pomocą wskaźników procesowych i urządzeń obiektowych.

Szukaj w Sygnalizacja i wyświetlanie wskazań

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Niezależnie od tego, jaką informację chcemy wyświetlić lub jaki stan powinien zostać zasygnalizowany — tutaj można znaleźć pasujące rozwiązanie, w sprawdzonej jakości Phoenix Contact.

Korzyści

  • Rozwiązania dobrane do potrzeb — z elastycznymi, zbudowanymi częściowo na zasadzie modułowej, systemami sygnalizacji i wyświetlania wskazań
  • Minimalizacja czasów awarii — dzięki szybkiemu reagowaniu na zakłócenia
  • Podwyższenie dyspozycyjność instalacji — wczesne wykrywanie błędów i zapobieganie awariom
  • Odpowiednie urządzenia dla każdego zadania — dzięki szerokiemu asortymentowi produktów w sprawdzonej jakości przemysłowej

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410