Gniazda i złącza serwisowe

Gniazda i złącza serwisowe

Niezawodna konserwacja

Nasz asortyment produktów jest różnorodny: znajdziesz tu odpowiedni sprzęt do konserwacji, serwisu i diagnostyki.

Powrót do Materiały instalacyjno-montażowe

Kategoria

Szukaj w Gniazda i złącza serwisowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Maksymalna elastyczność do różnych zastosowań: złącze serwisowe firmy Phoenix Contact można stosować w trudnych warunkach przemysłowych w szafach sterowniczych, komponentach infrastruktury i urządzeniach.

Korzyści

  • Solidne i odporne na temperaturę dzięki wykonaniu w stopniu ochrony IP 65
  • Oszczędność miejsca dzięki modułowej konstrukcji
  • Szeroki asortyment produktów: duży wybór wkładek do gniazd
  • Niezawodna transmisja sygnałów – pełne ekranowanie 360° w środowisku występowania zakłóceń elektromagnetycznych
  • Gniazda do szafy sterowniczej są częścią systemu COMPLETE line

Różnorodne możliwości podłączenia

Panel czołowy do transmisji danych z wkładkami gniazda, USB i RJ45  

Panel czołowy do transmisji danych z wkładkami gniazda, USB i RJ45

Złącza serwisowe zapewniają jeszcze większe ułatwienie konserwacji, serwisowania i diagnostyki. Solidne ramki montażowe o stopniu ochrony IP65 umożliwiają stosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Panele czołowe do transmisji danych oferują różne możliwości podłączenia na niewielkiej przestrzeni, ponieważ można dowolnie łączyć różne wkładki stykowe.

Złącza serwisowe są dostępne z następującymi wkładkami:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Gniazda
  • Złącze SCRJ

Gniazda do szaf sterowniczych z możliwością używania na całym świecie

Gniazda do szaf sterowniczych  

Gniazda do szaf sterowniczych dostosowane do wymagań międzynarodowych

Gniazda do szafy sterowniczej EO o jedenastu różnych geometriach wtyków są stosowane do budowy szaf sterowniczych i budowy instalacji na całym świecie. Dodatkowe funkcje, takie jak wskaźniki LED, bezpieczniki, łączniki lub wyłączniki, jeszcze bardziej zwiększają możliwości ich zastosowania.

Gniazda można oprzewodować z użyciem połączenia Push-in lub przyłącza śrubowego. Również montaż gniazd odbywa się niezwykle elastycznie: można je przymocować zatrzaskowo na szynie DIN, przykręcić na śruby lub przykleić. W połączeniu z płytką adaptera można ponadto zamontować gniazdo w złączu serwisowym.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij