Okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych

Okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych

Niezawodność w obiekcie

Nasze produkty umożliwiają szybkie i niezawodne podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych w obiekcie. Posiadamy kompleksową ofertę produktów w dziedzinie pasywnego okablowania obiektowego.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Złącza
    Złącza

    Złącza do samodzielnego montażu umożliwiają niezawodne okablowanie.

  • Kable konfekcjonowane
    Kable konfekcjonowane

    Kable konfekcjonowane to sposób na szybkie i komfortowe podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych na terenie obiektu.

  • Kable i złącza wtykowe zaworów
    Kable i złącza wtykowe zaworów

    Złącza wtykowe zaworów umożliwiają niezawodną pracę zaworów w trudnej codziennej praktyce.

  • Koncentratory
    Koncentratory

    Koncentratory w szybki i przejrzysty sposób łączą i rozdzielają sygnały na terenie obiektu.

  • Rozdzielacze i adaptery
    Rozdzielacze i adaptery

    Rozdzielacze i adaptery zapewniają elastyczność okablowania.

Szukaj w Okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zapewnij sprawne działanie swoich urządzeń: skorzystaj z naszej kompleksowej oferty produktów i rozwiązań do podłączania czujników i urządzeń wykonawczych.Zarówno do zastosowań standardowych, jak i okablowania w branżach o specjalnych wymaganiach i aplikacjach specjalnych. Wykorzystaj zalety kompaktowych złączy okrągłych do różnych interfejsów i mediów: do sygnałów, danych i zasilania.Oferujemy różne liczby pinów i rodzaje kodowania przy jednym standardowym wyglądzie przodu wtyku. Oferta produktów obejmuje poza wtykami do samodzielnego montażu i przewodami konfekcjonowanymi również gniazda i rozdzielacze. 

Korzyści

  • Elastyczność dzięki kompleksowej ofercie – rozmiary od M8 do M12
  • Szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni dzięki złączom M12 Push-Pull
  • Advanced Shielding Technology zapewnia absolutnie bezpieczne i niezawodne połączenie ekranu również w ekstremalnych warunkach otoczenia
  • Oszczędność miejsca dzięki wielopinowym złączom
  • Komfort: większa dyspozycyjność maszyn dzięki szybkiej i łatwej diagnostyce

Niewielka czasochłonność

Koncentratory i rozdzielacze M12 to sposób na szybkie i przejrzyste okablowanie komponentów obiektowych  

Proste rozprowadzanie sygnałów na terenie obiektu

Wtykowe okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych pozwala na oszczędność czasu i obniżenie kosztów w porównaniu z czasochłonnym podłączaniem pojedynczych przewodów. Standardowe złącza zapewniają komfortową i szybką instalację bez prac mechanicznych.

 

Unikalna różnorodność

Unikalna różnorodność  

Różne liczby pinów i rodzaje kodowania przy jednym standardowym przodzie wtyku

Złącza M8 i M12 stały się standardem przemysłowym. Nasza oferta produktów do przesyłania sygnałów, danych i zasilania rozszerza zakres stosowania, a pod względem różnorodności jest unikalna na rynku. Sięgnij po korzyści oferowane przez Phoenix Contact, lidera na rynku techniki przyłączeniowej.

Korzyści

  • Wszystko w kompaktowej konstrukcji – od bezpiecznej i szybkiej transmisji danych, poprzez wielobiegunową transmisję sygnałów, po innowacyjne okablowanie zasilania M12
  • Kompleksowe okablowanie do wszystkich interfejsów od poziomu obiektu po urządzenie
  • Niezawodność dzięki solidnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałom i stopniowi ochrony IP65/IP67

Okablowanie M8 do Ethernetu jednoparowego

Okablowanie M8 do Ethernetu jednoparowego  

Okablowanie M8 do Ethernetu jednoparowego

Ethernet to najpopularniejszy protokół komunikacyjny stosowany w sieciach lokalnych (LAN). Ethernet jednoparowy (SPE) pozwolił na wprowadzenie popularnego i sprawdzonego protokołu Ethernet również do ostatnich poziomów automatyki. Jednoparowe, znormalizowane okablowanie przesyła bezproblemowo dane z prędkością do 1 Gb/s i mocą do 60 W przy zasięgu do 1000 m. Kompaktowe złącza M8 w wersji męskiej i żeńskiej umożliwiają łatwą integrację z tradycyjnymi czujnikami oraz realizację połączeń wiszących. Ethernet jednoparowy stanowi w ten sposób podstawę nowoczesnych sieci od czujnika po chmurę.

M12 PUSH-PULL – nowy standard do automatyzacji produkcji

Złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull  

Złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull

Złącza M12 Push-Pull blokują się wygodnie i niezawodnie po wetknięciu. Szybka blokada umożliwia łatwe przyłączanie urządzeń bez użycia narzędzi zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni oraz w aplikacjach o wysokim zagęszczeniu okablowania. Dzięki wersjom męskim i żeńskim można bez problemu podłączyć czujniki i wykonać połączenia wiszące. Kompatybilność ze złączami innych producentów i łatwa integracja urządzeń gwarantuje wysoką dyspozycyjność na całym świecie.

Okablowanie do zastosowań specjalnych

Okablowanie do zastosowań specjalnych  

Okablowanie do zastosowań specjalnych

Firma Phoenix Contact oferuje specjalne serie produktów dostosowane do wymogów wykraczających poza klasyczne specyfikacje środowiska przemysłowego.

Nasze produkty specjalne są przeznaczone do:

  • strefy kontaktu z produktem i oraz strefy kontaktu z produktem powracającym do obiegu w przemyśle spożywczym
  • zastosowań zewnętrznych, na przykład w maszynach budowlanych
  • zastosowań kolejowych ze specjalnymi wymaganiami dot. ochrony p.poż. i wibracji
  • stosowania w robotach i prowadnikach przewodów
  • zasilania, również w obszarach o ograniczonej ilości miejsca

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych

Serwis


Advanced Shielding Technology

Jedyna w swoim rodzaju koncepcja ekranowania do złączy konfekcjonowanych.