Wkrętaki

Wkrętaki

Ergonomiczne i trwałe

Wysokiej jakości narzędzia zapewniające łatwe i bezpieczne przykręcanie.

Powrót do Narzędzia ręczne

Kategoria

Szukaj w Wkrętaki

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Bity, wkrętaki z różnymi napędami i w różnych wielkościach, akumulatorowe lub ręczne wkrętaki dynamometryczne – firma Phoenix Contact ma w swojej ofercie wkrętaki do wszelkich zastosowań.

Korzyści

  • Długa trwałość: specjalnie hartowane i ulepszane napędy
  • Przenoszenie wysokich momentów obrotowych dzięki specjalnej dwukomponentowej geometrii uchwytu
  • Solidne wykonanie dzięki wysokiej jakości komponentom i surowcom
  • Kompleksowe rozwiązanie dzięki szerokiemu wyborowi produktów

Linia wąskich wkrętaków

Wkrętak w wersji VDE  

Wkrętak w wersji VDE

Jak osiągnąć maksymalną dostępność w gniazdach śrub i złączek? To proste: wystarczy sięgnąć po nową linię wąskich wkrętaków VDE.

Izolacja nie wystaje, ponieważ wchodzi w trzonek grota. Dzięki temu złączki szynowe można montować i podłączać bezpiecznie zgodnie z przepisami VDE.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij