Wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłączniki bezpieczeństwa

Bezdotykowy, kompaktowy, inteligentny

Wyłącznik bezpieczeństwa oparty na technologii RFID do inteligentnego monitorowania drzwi bezpieczeństwa i pozycji.

Powrót do Bezpieczeństwo funkcjonalne

Kategoria

Szukaj w Wyłączniki bezpieczeństwa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

PSRswitch to elektroniczny, kodowany wyłącznik bezpieczeństwa w kompaktowej postaci. Dzięki zintegrowanej technologii transponderowej RFID i inteligencji zapewnia maksymalną ochronę przed manipulacją i najwyższe bezpieczeństwo wg EN ISO 14119. W połączeniu z kompatybilnymi jednostkami centralnymi i okablowaniem SAC oferujemy ekonomiczne i kompletne rozwiązanie do elastycznego monitorowania pozycji i drzwi bezpieczeństwa.

Korzyści

  • Elastyczne zastosowanie dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Najwyższa ochrona przed manipulacją dzięki trzem poziomom kodowania RFID
  • Bezpieczne połączenie szeregowe z kompleksowymi informacjami diagnostycznymi
  • Spójna technologia przyłączy M12 zapewnia wygodną instalację
  • Bezpieczne, ekonomiczne i kompletne rozwiązanie do cyfrowej fabryki

Bezdotykowe wyłączniki bezpieczeństwa PSRswitch

Bezdotykowy wyłącznik bezpieczeństwa PSRswitch zapewnia bezpieczne wyłączenie maszyny lub urządzenia, dopóki osłona ruchoma, np. klapa lub drzwi, nie zostaną prawidłowo zamknięte. Kolejnym zastosowaniem jest bezpieczne monitorowanie wielu pozycji maszyny, np. robotów.

Każdy wyłącznik bezpieczeństwa składa się z czujnika z kodowaniem RFID i elementu aktywującego.

Najważniejsze cechy

PSRswitch bezdotykowe wyłączniki bezpieczeństwa  

Kompaktowy, bezdotykowy wyłącznik bezpieczeństwa PSRswitch

  • Trzy rodzaje kodowania: Multicode, Unicode i Fixcode
  • Bezpieczne połączenie szeregowe wg EN ISO 14119
  • Do PL e wg EN ISO 13849 również przy połączeniu szeregowym
  • Zintegrowana funkcja restartu na wyłączniku
  • Regulowana pozycja montażu elementu aktywującego z trzema kierunkami ruchu
  • Stopień ochrony IP67
  • Możliwość łączenia szeregowego lub do pojedynczego stosowania
  • Inteligentny kanał diagnostyczny i diagnostyka PNP z diodami LED
  • Przyłącze M12

Poziomy kodowania

Czujnik jest dostępny z trzema poziomami kodowania: Fixcode, Unicode i Multicode.

Fixcode

 

Czujnik współpracuje tylko z jednym i tym samym elementem aktywującym. Podczas uruchamiania użytkownik paruje element aktywujący z czujnikiem. Nie ma możliwości skalibrowania dodatkowych elementów aktywujących.

Unicode

Czujnik współpracuje z jednym elementem aktywującym. Podczas uruchamiania użytkownik paruje element aktywujący z czujnikiem. Można bez ograniczeń konfigurować po kolei inne elementy. Czujnik blokuje wówczas skalibrowane wcześniej elementy aktywujące i nie można ich już wykorzystywać.

Multicode

Czujnik współpracuje ze wszystkimi elementami aktywującymi. Nie ma konieczności ich kalibracji podczas uruchamiania.

Jeden czujnik, wiele możliwości

Inteligentne funkcje w kompaktowym czujniku PSRswitch  

Inteligentne funkcje w kompaktowym czujniku PSRswitch

 

  • 2 bezpieczne wejścia cyfrowe
  • 2 bezpieczne wyjścia cyfrowe
  • Inteligentna funkcja diagnostyki dostarcza informacje o stanie
  • Diody LED na czujniku
  • Zintegrowana, lokalna funkcja restartu
  • Wyjście sygnalizacyjne 24 V
     

Inteligentna diagnostyka dla cyfrowej fabryki

Kompletny system wyłączników bezpieczeństwa Phoenix Contact składa się z jednostki centralnej i wyłączników PSRswitch. Jednostka centralna PSR-MC42 może być używana jako bramka IO-Link i połączona szeregowo z maks. 30 wyłącznikami bezpieczeństwa.

Do diagnozy PNP służy wyjście sygnalizacyjne mające funkcję zestyku zwiernego. Sygnalizuje ono zamknięcie osłony.

Za pomocą zintegrowanego kanału diagnostycznego wszystkie informacje o statusie (niezwiązane z bezpieczeństwem) wyłączników bezpieczeństwa mogą być przetwarzane centralnie – dotyczy to również połączenia szeregowego.

Diagnostyka PSRswitch przez IO-Link  

Diagnostyka PSRswitch przez IO-Link

Dwie opcje diagnostyczne

1. IO-Link

Bezpieczne połączenie szeregowe ma budowę dwukanałową. Równolegle do tego informacje o statusie poszczególnych wyłączników są przesyłane przez zintegrowany kanał diagnostyczny do przekaźnika bezpieczeństwa PSRmini. Przekaźnik bezpieczeństwa PSRmini PSR-MC42 służy jako bramka IO-Link i przesyła niezwiązane z bezpieczeństwem dane diagnostyczne wyłączników przez IO-Link do sterownika. Dane można tam przetwarzać centralnie.

2. Bezpośrednie oprzewodowanie

Kolejną możliwością wysyłania informacji diagnostycznych jest bezpośrednie oprzewodowanie wyłączników bezpieczeństwa z układem sterowania maszyny. Również w przypadku tej budowy bezpieczne połączenie szeregowe składa się z dwóch kanałów. Wyłączniki bezpieczeństwa podłącza się do przekaźnikowego modułu bezpieczeństwa.

Ekonomiczne kompletne rozwiązanie

Wyłączniki bezpieczeństwa mogą być używane zarówno pojedynczo, jak i w połączeniu szeregowym. Można połączyć szeregowo do 30 wyłączników.

W połączeniu z kompatybilnymi jednostkami centralnymi, możliwością wyboru różnych długości kabli SAC oraz wtykami M12 oferujemy ekonomiczne i kompletne rozwiązanie.

Wyłączniki bezpieczeństwa PSRswitch połączone szeregowo i oprzewodowane niezależnie  

Wyłączniki bezpieczeństwa PSRswitch połączone szeregowo i oprzewodowane niezależnie

 

  1. PSRswitch w połączeniu szeregowym z rozdzielaczami Y, wtykiem zwierającym i okablowaniem SAC. Długość kabla można wybrać dowolnie.
  2. PSRswitch przy oprzewodowaniu niezależnym z okablowaniem SAC. Długość kabla można wybrać dowolnie.
     

Tabela doboru

Czujnik bezpieczeństwa

Trzy rodzaje kodowania

Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8

Element aktywujący

Kompatybilny ze wszystkimi typami kodowania: PSR-CT-C-ACT

Wtyk mostkujący

Wtyk terminatorowy do każdego obwodu czujnika:
SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Rozgałęźnik Y

Typ 1 do połączenia szeregowego: SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

Typ 2 do uruchamiania ręcznego: SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

Typ 3 do zintegrowanej diagnostyki przez zestyk sygnalizacyjny: SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Konfigurator okablowania do czujników i urządzeń wykonawczych

Znajdź odpowiedni kabel do niezawodnego przyłączenia czujników lub urządzeń wykonawczych.

Unikanie maskowania defektów z PSRswitch

Dzięki nowej normie bezpieczeństwa EN ISO 14119 unikanie maskowania defektów zyskuje na znaczeniu. W filmie na przykładzie monitorowania drzwi bezpieczeństwa pokazano, czym jest maskowanie defektów i jakie niesie to niebezpieczeństwa. Zobacz, jak można uniknąć maskowania defektów za pomocą bezdotykowych wyłączników bezpieczeństwa PSRswitch firmy Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Łatwa instalacja

Łatwa instalacja bezdotykowych wyłączników bezpieczeństwa PSRswitch


Bezpieczeństwo funkcjonalne

Najwyższe bezpieczeństwo funkcjonalne za pomocą bezdotykowych wyłączników bezpieczeństwa PSRswitch


Inteligentna diagnostyka

Inteligentna diagnostyka poprzez IO-Link za pomocą bezdotykowych wyłączników bezpieczeństwa PSRswitch

Wiecej informacji