Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Inteligentne rozwiązania bezpieczeństwa zapewniające wysoką dyspozycyjność systemu

Kompetentny partner w dziedzinie techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego: komponenty, technologie i usługi do bezpieczeństwa maszyn.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Bezpieczne kondycjonery sygnałów
    Bezpieczne kondycjonery sygnałów

    Uniwersalne bezpieczeństwo: bezpieczna separacja, dopasowanie, filtrowanie i wzmacnianie sygnałów za pomocą naszych uniwersalnych wzmacniaczy separacyjnych z certyfikatem SIL — także w obszarze zagrożonym wybuchem.

  • Bezpieczne we/wy
    Bezpieczne we/wy

    Bezpieczne moduły we/wy do elastycznej integracji funkcji bezpieczeństwa w systemach PROFIsafe – bez sterownika bezpieczeństwa i bez bezpiecznego systemu magistrali obiektowej.

  • Bezpieczne zasilacze
    Bezpieczne zasilacze

    Mocne zasilacze o największym zakresie funkcji zwiększają dyspozycyjność systemów dzięki SFB Technology i funkcji prewencyjnego monitorowania.

  • Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa
    Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa

    Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact umożliwiają indywidualne dostosowanie rozwiązania do własnej aplikacji.

Szukaj w Bezpieczeństwo funkcjonalne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Każdego dnia nasze produkty bezpieczeństwa sprawdzają się w różnych typach maszyn, branży motoryzacyjnej i przemyśle przetwórczym. Staramy się, aby nasze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, nawet w erze cyfrowej, zapewniały optymalną ochronę pracowników i maszyn. Dzięki naszym produktom bezpieczeństwa możesz zwiększyć dyspozycyjność swoich maszyn i systemów. Natomiast wybierając nasze oferty usług pomożemy Ci w realizacji wszystkich wymogów związanych z bezpieczeństwem maszyn i urządzeń.

Korzyści:

  • Szeroki wybór produktów do bezpieczeństwa maszyn w automatyce przemysłowej
  • Różne usługi w zakresie bezpieczeństwa maszyn i systemów
  • Sprawdzone bezpieczeństwo dzięki pracownikom i produktom z certyfikatem TÜV

Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej

Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej  

Asortyment produktów bezpieczeństwa

Nasza oferta produktów bezpieczeństwa do automatyki przemysłowej obejmuje: bezdotykowe wyłączniki bezpieczeństwa, przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa, wejścia/wyjścia bezpieczeństwa oraz sterowniki bezpieczeństwa. Wszystkie komponenty bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact posiadają certyfikat SIL i wyróżniają się łatwą obsługą.

Bezpieczeństwo w automatyce procesowej

Bezpieczeństwo w automatyce procesowej  

Przekaźniki sprzęgające z certyfikatem SIL

Do automatyzacji procesów Phoenix Contact oferuje duży wybór przekaźników sprzęgających z certyfikatem SIL i to zarówno do bezpiecznego załączania jak i bezpiecznego wyłączania. Standardowe okablowanie systemowe umożliwia łatwy i szybki montaż przekaźników sprzęgających z certyfikatem SIL.

Oprogramowanie bezpieczeństwa

Oprogramowanie bezpieczeństwa  

Oprogramowanie bezpieczeństwa

Oferujemy różne pakiety oprogramowania z wieloma przydatnymi funkcjami, np. monitorowanie online. Gotowe bloki funkcji ułatwiają projektowanie. Produkty bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact zapewniają szybkie i bardzo komfortowe uruchomienie, konfigurację i zaprogramowanie.

Usługi w dziedzinie bezpieczeństwa

Usługi z zakresu bezpieczeństwa maszyn  

Rozwiązywanie problemów

Projektowanie, budowa, eksploatacja i modyfikacja maszyn zgodnie z wymogami prawnymi. Doświadczenie naszych certyfikowanych pracowników TÜV zapewnia bezpieczeństwo prawne w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego zarówno w branży budowy maszyn, jak i w przemyśle przetwórczym. Oferujemy wsparcie niezwiązane z konkretnym producentem.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis