Duży wybór przekaźników bezpieczeństwa i przekaźników sprzęgających do niezawodnego monitorowania funkcji bezpieczeństwa w maszynie.
Skorzystaj z naszego doświadczenia w dziedzinie techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego. Jeśli w maszynie wymagana jest niewielka liczba funkcji bezpieczeństwa, optymalne rozwiązanie bezpieczeństwa stanowią nasze przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa PSR.
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu posiadają certyfikat SIL. Służą do separacji galwanicznej i wzmocnienia mocy. Dostępna jest kompaktowa wersja PSRmini lub klasyczna wersja PSRclassic. Przekaźniki sprzęgające PSRmini o szerokości 6 i 12 mm to najwęższe przekaźniki sprzęgające na rynku. Nasza oferta produktów obejmuje przekaźniki sprzęgające SIL do bezpiecznego włączania (Fire and Gas) oraz bezpiecznego wyłączania (Emergency Shut Down).
Przekaźniki bezpieczeństwa do prostych funkcji bezpieczeństwa, np. zatrzymania awaryjnego i sterowania oburęcznego
Przekaźniki bezpieczeństwa monitorują niezawodnie bezpieczeństwo funkcjonalne w maszynie lub instalacji. Do obsługi funkcji bezpieczeństwa, np. zatrzymania awaryjnego, przegród świetlnych, drzwi bezpieczeństwa czy sterowania oburęcznego, można zastosować sprawdzone produkty standardowe serii PSRclassic lub kompaktowe urządzenia PSRmini o szerokości zaledwie 6 mm i 12 mm. Produkty z obu serii można również dowolnie łączyć, aby uzyskać optymalne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa do wyboru z trzema rodzajami przyłączy: śrubowym, z klatką sprężynową oraz Push-in
Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSRmultifunction łączą w jednym urządzeniu trzy funkcje bezpieczeństwa – zatrzymanie awaryjne, monitowanie drzwi bezpieczeństwa i monitorowanie przegród świetlnych. Przekaźniki bezpieczeństwa o szerokości 22,5 mm posiadają dwa lokalne i jeden nadrzędny obwód czujnikowy, dzięki czemu stanowią kompaktowe rozwiązanie do wielu standardowych aplikacji.
Przy pomocy wąskiego przekaźnika monitorowania prędkości zerowej PSRmotion można kontrolować zatrzymanie niebezpiecznego ruchu bez dodatkowych czujników. W ten sposób można sterować np. urządzeniem ryglującym osłonę.
Monitor prędkości obrotowej i zerowej PSR-MM30 umożliwia kontrolę prędkości ruchomych elementów urządzeń i maszyn. Przekroczenie określonej prędkości roboczej skutkuje wyłączeniem urządzenia.
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu stanowią podstawowe urządzenia do jednokanałowego wysterowania. Przekaźniki sprzęgające służą do galwanicznej separacji, wzmocnienia mocy i zwielokrotnienia zestyków.
Jak wszystkie przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa PSR, przekaźniki sprzęgające są wyposażone w zestyki o wymuszonym przełączaniu wg EN 50205. Dzięki temu można przeprowadzić bezpieczną diagnostykę poprzez zestyk rozwierny.
"$pageName" na