Bezpieczne we/wy

Bezpieczne we/wy

Bezpieczeństwo dla każdego systemu we/wy

Niezawodna i prosta integracja bezpieczeństwa funkcjonalnego w istniejącej sieci.

Powrót do Bezpieczeństwo funkcjonalne

Kategoria

Szukaj w Bezpieczne we/wy

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nasza oferta produktów obejmuje bezpieczne złączki szynowe we/wy do prostej, centralnej integracji funkcji bezpieczeństwa w kompaktowych maszynach. Za pomocą bezpiecznych modułów we/wy z SafetyBridge Technology można realizować złożone, rozproszone rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Bezpieczne moduły we/wy można stosować w sieciach mieszanych, takich jak PROFIBUS czy PROFINET w jednym sterowniku.

Korzyści

  • Ekonomiczna budowa systemu ze względu na brak konieczności stosowania sterownika PLC bezpieczeństwa i bezpiecznego systemu magistrali obiektowej
  • Elastyczność dzięki kompatybilności ze wszystkimi popularnymi systemami magistralnymi
  • Prosta konfiguracja za pomocą oprogramowania SAFECONF
  • Bezpieczna transmisja danych za pomocą systemów bezprzewodowych oraz do chmury

Bezpieczne wejścia/wyjścia do szafy sterowniczej: Axioline F

Bezpieczne we/wy do Axioline F  

Bezpieczne we/wy do systemu we/wy Axioline F

Axioline F to system we/wy o konstrukcji blokowej. Dzięki szczególnie krótkim czasom zadziałania system Axioline F nadaje się znakomicie do szybkich i synchronicznych procesów.

Za pomocą bezpiecznych modułów we/wy z SafetyBridge Technology można w prosty sposób realizować bezpieczną, rozproszoną komunikację bez sterownika PLC bezpieczeństwa.

W sieciach PROFIBUS i PROFINET moduły PROFIsafe odpowiadają za odbieranie i wysyłanie sygnałów związanych z bezpieczeństwem.

Bezpieczne wejścia/wyjścia do szafy sterowniczej: Inline

Bezpieczne we/wy do Inline  

Bezpieczne we/wy do systemu I/O Inline

Inline to elastyczny uniwersalny system składający się z wielu elementów. Dzięki szerokiemu wyborowi modułów we/wy i złączek pod wtyki funkcyjne do wszystkich stosowanych powszechnie systemów magistrali obiektowych i sieci Ethernet można w prosty sposób skonfigurować indywidualne funkcje automatyki przemysłowej.

W przypadku Inline można wybrać realizację najprostszych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo funkcjonalne za pomocą złączek szynowych Inline ECO Safe lub kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa przy zastosowaniu SafetyBridge Technology czy PROFIsafe.

Bezpieczny moduł we/wy do instalacji obiektowej

Bezpieczne moduły we/wy Axioline E Safe o stopniu ochrony IP67  

Bezpieczne moduły we/wy o stopniu ochrony IP67 z IO-Link

Bezpieczny moduł we/wy Axioline E o stopniu ochrony IP67 pozwala na bezpieczne przetwarzanie wejść i wyjść poza szafą sterowniczą.

Moduł we/wy posiada osiem bezpiecznych wejść, cztery bezpieczne wyjścia oraz interfejs IO-Link. Moduł we/wy można stosować w aplikacjach SafetyBridge Technology oraz PROFIsafe. Protokół bezpieczeństwa jest przesyłany przez mastera IO-Link do standardowej sieci.

SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology V3 – więcej funkcji, więcej możliwości

SafetyBridge Technology V3 – więcej funkcji, więcej możliwości

Dzięki SafetyBridge Technology można w najprostszy sposób realizować rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Także bez sterownika bezpieczeństwa i niezależnie od stosowanej sieci.

Sprawdzona SafetyBridge Technology jest dostępna zarówno dla systemu I/O Inline, jak i Axioline F.

Prosta konfiguracja za pomocą oprogramowania SAFECONF

Oprogramowanie do konfiguracji SAFECONF  

Oprogramowanie do konfiguracji SAFECONF

Za pomocą oprogramowania SAFECONF można w prosty sposób metodą przeciągnij i upuść stworzyć logikę bezpieczeństwa dla konfigurowalnych modułów bezpieczeństwa PSRtrisafe.

Oprogramowanie oferuje narzędzia służące do łatwej i zgodnej z normami konfiguracji logiki bezpieczeństwa. Wszystkie narzędzia są umieszczone bezpośrednio w jednym oknie i umożliwiają intuicyjną pracę. Znajomość programowania nie jest potrzebna.

Najlepiej po prostu wypróbować. Oprogramowanie do konfiguracji można pobrać bezpłatnie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Proste określanie funkcji bezpieczeństwa

Poznaj zasadnicze informacje na temat funkcji bezpieczeństwa i poziomów performance level.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij