Moduły przekaźnikowe

Moduły przekaźnikowe

Korzystaj z pełnego zakresu oferty

Na wszystkie potrzeby: zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą stałą i okresową ofertą modułów przekaźnikowych.

Powrót do Produkty

Kategoria

Szukaj w Moduły przekaźnikowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zależnie od wymaganej funkcji: łączenie, separacja, monitorowanie, wzmacnianie lub powielanie. Nasza oferta spełni wszystkie życzenia. Zarówno w zakresie przekaźników elektromechanicznych i półprzewodnikowych, jak i przekaźników czasowych i nadzorczych.

Zalety

  • Różnorodność — wielofunkcyjne przekaźniki do zastosowań przemysłowych
  • Optymalne zastosowanie — światowy lider w zakresie uniwersalnych rozwiązań
  • Oszczędność miejsca dzięki zwartej, wąskiej konstrukcji
  • Znakomita jakość dzięki wysokogatunkowym materiałom i innowacyjnym technikom
  • Redukcja kosztów: standaryzowane akcesoria dostępne na całym świecie

Wysoka jakość i długa żywotność

Moduły przekaźnikowe Phoenix Contact  

Moduły przekaźnikowe bazują na unikalnych rozwiązaniach technologicznych

Szukasz rozwiązań najwyższej klasy? Polecamy program modułów przekaźnikowych zapewniających niezawodną i długą eksploatację.

Starannie wybieramy materiały i elementy konstrukcyjne. Metody kwalifikacji Phoenix Contact są bardzo złożone, zaś procedury produkcji i testowania zgodne z najnowszym stanem techniki.

Unikatowe rozwiązania technologiczne pozwalają utrzymać temperaturę urządzeń na niższym poziomie niż w przypadku konwencjonalnych płytek drukowanych.

Moduły przekaźnikowe firmy Phoenix Contact są ponadprzeciętnie wysokiej jakości, absolutnie niezawodne i charakteryzują się długim okresem użytkowania.

Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa o sprawdzonych rozwiązaniach technicznych, z certyfikacją SIL

Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa PSR  

Różnorodne przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa PSR do obsługi różnych funkcji bezpieczeństwa

Skorzystaj z naszego doświadczenia w dziedzinie techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego. Jeśli w maszynie wymagana jest niewielka liczba funkcji bezpieczeństwa, optymalne rozwiązanie stanowią nasze przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa PSR.

Różnorodna oferta przekaźnikowych modułów bezpieczeństwa PSR obejmuje bezpieczne przekaźniki sprzęgające, przekaźniki bezpieczeństwa, wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa, jak również monitory prędkości obrotowej i zerowej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410