Urządzenia zabezpieczające

Urządzenia zabezpieczające

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Od złączek bezpiecznikowych po system wyłączników elektronicznych – nasze urządzenia zabezpieczające gwarantują optymalną ochronę przewodów, systemów, instalacji i urządzeń.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Urządzenia zabezpieczające do sieci energetycznych
    Urządzenia zabezpieczające i sterujące do średniego napięcia

    Urządzenia zabezpieczające i sterujące do średniego napięcia – bezpieczne i niezwykle niezawodne urządzenia zabezpieczające dla najwyższej dyspozycyjności sieci energetycznych.

  • Wyłączniki
    Wyłączniki

    Wyłączniki zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu poprzez selektywne zabezpieczenie wyposażenia.

  • Zaciski bezpiecznikowe
    Zaciski bezpiecznikowe

    Uniwersalne zaciski do zastosowań w technice sensorowej i układach sterowania maszyn: zabezpieczenie urządzeń, rozdział potencjałów oraz szybka identyfikacja błędów.

Szukaj w Urządzenia zabezpieczające

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zapewnij najwyższy poziom dyspozycyjności swojego systemu. Oferujemy szeroką gamę urządzeń zabezpieczających, które spełnią każde wymagania – od prostych bezpieczników po system wyłączników elektronicznych.

Korzyści

  • Łatwa wymiana i szybka kontrola dzięki wersji wtykowej
  • Ochrona do wszystkich typowych zastosowań i sygnałów dzięki kompleksowej ofercie produktów
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki różnym konstrukcjom i technikom przyłączeniowym
  • Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
  • Łatwy wybór produktów dzięki rozwiązaniom branżowym

Wyłączniki

Wyłączniki firmy Phoenix Contact  

Przegląd wyłączników

Wyłączniki zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu poprzez selektywne zabezpieczenie wyposażenia.

Ze względu na sposób wyzwalania rozróżnia się następujące wersje:

  • termiczne
  • termomagnetyczne
  • elektroniczne

Wybierz odpowiedni wyłącznik z naszej oferty.

Złączki bezpiecznikowe

Złączki bezpiecznikowe firmy Phoenix Contact  

Przegląd złączek bezpiecznikowych

W złączkach bezpiecznikowych montuje się bezpieczniki o różnych konstrukcjach.

Dostępne są następujące wersje:

  • z nakręcaną główką
  • jako bezpiecznik dźwigienkowy
  • do bezpieczników płaskich

Oferta obejmuje złączki bezpiecznikowe oparte na różnych technikach przyłączeniowych.

Urządzenia zabezpieczające do sieci energetycznych

Przegląd urządzeń zabezpieczających  

Rodziny urządzeń zabezpieczających KOMBISAVE+ i POWERSAVE

Nasze urządzenia zabezpieczająco-sterujące oferują kompletny wybór funkcji ochrony, sterowania i pomiaru. Urządzenia nadają się idealnie do sieci przemysłowych i dystrybucyjnych.

Wybierz odpowiednie urządzenie zabezpieczające. 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410