Zasilacze i moduły UPS

Zasilacze i moduły UPS

POWER dla najwyższej dyspozycyjności systemu

Nasze produkty serii POWER to wysokiej jakości zawansowane rozwiązania techniczne do zasilania aplikacji.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Falownik DC/AC
    Falownik DC/AC

    Falownik QUINT przekształca prąd stały na prąd przemienny i stanowi uzupełnienie dostępnych w ofercie zasilaczy.

  • Zasilacze
    Zasilacze

    Zwiększ dyspozycyjność swoich urządzeń, stosując wysokiej klasy zaawansowane technicznie zasilacze zoptymalizowane pod względem funkcjonalności i mocy.

  • Przetwornice DC/DC
    Przetwornice DC/DC

    Przetwornice DC/DC zmieniają poziom napięcia, podwyższają napięcie na końcu długich przewodów i umożliwiają utworzenie niezależnych systemów zasilania.

  • Moduły redundancyjne
    Moduły redundancyjne

    Moduły redundancyjne zapewniają odsprzężanie, monitorowanie i regulację. W ten sposób poprawia się dyspozycyjność użytkowanych równolegle zasilaczy.

  • Zasilacze wg specyfikacji klienta
    Kompleksowa obsługa

    Urządzenia dedykowane i rozwiązania zintegrowane w urządzeniach dla branży medycznej, automatyki budynków i sieci informatycznych.

  • Moduły UPS
    UPS do szafy sterowniczej

    Dzięki indywidualnym rozwiązaniom moduły UPS zasilające odbiorniki DC i AC zapewniają optymalną dyspozycyjność systemu.

Szukaj w Zasilacze i moduły UPS

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nasze zasilacze, przetwornice DC/DC, moduły redundancyjne i moduły UPS są dostosowane optymalnie do potrzeb różnych branż, zarówno pod względem funkcji, jak i konstrukcji. Poza paletą standardowych produktów oferujemy zasilacze zaprojektowane dla indywidualnych potrzeb.

Korzyści

  • Zaawansowane technicznie zasilacze zapewniają najwyższą dyspozycyjność systemu
  • Zasilacze do każdego zastosowania: serie produktów o różnych funkcjach i klasach mocy
  • Elastyczność zastosowania dzięki różnymi międzynarodowym dopuszczeniom oraz ustawianemu napięciu wyjściowemu

Zasilacze

Zasilacze  

Zasilacze

Szeroki wybór zasilaczy zapewni niezawodne zasilanie modułów w szafie sterowniczej.

Wybierz optymalne rozwiązanie pod względem funkcji, klasy mocy i konstrukcji:

  • Zasilacze QUINT POWER dla najwyższych wymagań
  • Zasilacze TRIO POWER do budowy maszyn
  • Zasilacze UNO POWER do zastosowań podstawowych
  • Zasilacze STEP POWER do automatyki budynkowej

Moduły UPS

Moduły UPS  

Moduły UPS

Zabezpiecz swoje odbiorniki DC i AC przed awarią zasilania. Moduły UPS dostarczają prąd, nawet w przypadku przerwy w dostawie energii.

  • z IQ Technology
  • z wbudowanym zasilaczem
  • z wbudowanym zasobnikiem energii
  • Moduły buforowe
  • Zasobniki energii

Przetwornice DC/DC

Przetwornice DC/DC  

Przetwornice DC/DC

Umożliwiają zmianę poziomu napięcia, odświeżenie napięcia na końcu długich przewodów lub stworzenie niezależnych systemów zasilania za pomocą przetwornic DC/DC.

  • z SFB Technology
  • do ekstremalnych warunków
  • do aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
  • do systemów fotowoltaicznych

Moduły redundancyjne

Moduły redundancyjne  

Moduły redundancyjne

Moduły redundancyjne umożliwiają maksymalizację dyspozycyjności połączonych równolegle zasilaczy.

  • Aktywne moduły redundancyjne
  • Moduły diodowe

Zasilacze indywidualne

Zasilacze indywidualne  

Zasilacze indywidualne

Sięgnij po indywidualne rozwiązania Phoenix Contact. Poza produktami standardowymi oferujemy również rozwiązania dedykowane i zintegrowane, np. do sprzętu medycznego, instalacji budowlanych i sieci oraz bankomatów i komputerów przemysłowych.

  • Usługi projektowe i zarządzanie projektem na wszystkich etapach procesu projektowego
  • Zasilacze do przemysłu, ładowania, branży energii odnawialnych, systemów bankowych, komunikacji i zastosowań specjalnych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS

Serwis

Do pobrania

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/entry_page/entry_page