nowość
Zwiększ dyspozycyjność swoich urządzeń poprzez zastosowanie wysokiej klasy zaawansowanych technicznie zasilaczy.
W naszej szerokiej ofercie, na którą składają się różne rodziny produktów, z pewnością znajdziesz zasilacz spełniający optymalnie wszystkie wymagania. Produkty różnią się od siebie pod względem konstrukcji, mocy i funkcji. Są dostosowane optymalnie do wymogów różnych branż, np. budowy maszyn i urządzeń, automatyki budynków, przemysłu stoczniowego czy przemysłu przetwórczego.
nowość
nowość
nowość
Zasilacze QUINT POWER o najwyższej funkcjonalności zapewniają najwyższą dyspozycyjność systemu dzięki SFB Technology oraz interfejsowi NFC do indywidualnej konfiguracji.
W klasie mocy poniżej 100 W nawet najmniejszy zasilacz QUINT POWER z funkcją prewencyjnego monitorowania i dużą rezerwą mocy zapewnia najwyższą dyspozycyjność systemu.
Zasilacze STEP-POWER nadają się optymalnie do systemów automatyki budynków przemysłowych i prywatnych. W aplikacjach rozproszonych dzięki małym stratom mocy i wysokiej sprawności osiągają maksymalną efektywność energetyczną.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Zasilacz do indywidualnej konfiguracji – najwyższa dyspozycyjność systemu
"$pageName" na