Zarządzanie farmą fotowoltaiczną

Zarządzanie farmą fotowoltaiczną

Zbieranie danych

Eksploatacja dużych systemów fotowoltaicznych wymaga ciągłego monitorowania i kontrolowania na poziomie segmentów.

Powrót do Kontrola i diagnostyka

Kategoria

Szukaj w Zarządzanie farmą fotowoltaiczną

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Oferujemy doskonałe i kompleksowe rozwiązania umożliwiające efektywne wytwarzanie energii pochodzącej ze słońca. Niezawodne produkty do monitorowania informują użytkownika na bieżąco na temat stanu systemu fotowoltaicznego, co umożliwia natychmiastową reakcję w celu maksymalizacji uzysków energii.

Korzyści

  • Ochrona modułów fotowoltaicznych przed uszkodzeniami wywołanymi uderzeniem pioruna i przepięciami oraz zwiększenie efektywności za pomocą kompaktowych, dopasowanych do potrzeb skrzynek przyłączeniowych
  • Efektywne wykorzystanie energii słonecznej dzięki systemom do monitorowania poszczególnych stringów
  • Tryb automatycznego wykrywania umożliwia podłączanie wszystkich systemów na farmie PV metodą Plug & Play
  • Stabilne sieci elektryczne dzięki naszemu regulatorowi dostarczania energii do sieci z certyfikatem zgodności z VDE-AR-N 4110/-20

Rejestrator danych

Rejestrator danych  

Rejestrator danych rejestruje wszystkie najważniejsze dane

Eksploatacja dużych systemów fotowoltaicznych wymaga ciągłego monitorowania. Nasz rejestrator danych rejestruje wszystkie najważniejsze dane dotyczące warunków otoczenia, stanu stringów PV i stanu falownika.

Regulacja dostarczania do sieci

Regulacja dostarczania do sieci  

Nasz regulator systemu wytwarzania energii posiada certyfikat wg VDE-AR-N-4110/20

Regulator mierzy parametry w punkcie przyłączenia do sieci. Przy użyciu specyfikacji operatora sieci obliczane są wielkości nastawcze, które są przesyłane następnie do falowników. Dzięki takiemu zamkniętemu obwodowi sterowania elektrownia fotowoltaiczna spełnia zadania wspierania sieci średniego lub wysokiego napięcia.

Pomiar danych meteorologicznych

Stacja pogodowa  

Nasza stacja pogodowa mierzy ważne warunki otoczenia przez całą dobę

Nasza stacja pogodowa posiada wiele różnych czujników otoczenia, które można podłączyć bezpośrednio do naszego układu sterowania przez sieć Modbus. Jest to kompaktowy system zbierania danych meteorologicznych na farmie fotowoltaicznej, który można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Komunikacja z falownikiem

Komunikacja z falownikiem  

Biblioteka oprogramowania do projektów fotowoltaicznych

SOLARWORX zawiera biblioteki oprogramowania do PC WORX, przeznaczone specjalnie do realizacji projektów fotowoltaicznych.

Biblioteki te oferują między innymi gotowe moduły sterowników do komunikacji ze wszystkimi popularnymi modelami falowników. Aby zminimalizować czasochłonność prac programistycznych w fazie uruchamiania systemów fotowoltaicznych, stale tworzymy nowe sterowniki i bloki funkcyjne do podłączania czujników otoczenia i fotowoltaicznych układów śledzenia.

 

Skrzynka przyłączeniowa

Skrzynka przyłączeniowa z bezpiecznikiem stringu poza skrzynką rozdzielczą  

Skrzynka przyłączeniowa z zewnętrznym bezpiecznikiem stringu wyróżnia się kompaktową konstrukcją

Jako projektant i wykonawca systemów fotowoltaicznych chcesz osiągnąć maksymalne uzyski energii przez swoją instalację. Skrzynki przyłączeniowe firmy Phoenix Contact łączą w kompaktowej obudowie ważne funkcje umożliwiające zwiększenie mocy instalacji.

Skrzynki zbierają i rozdzielają prądy stringów, chronią poszczególne moduły przed uszkodzeniem na skutek wyładowań atmosferycznych i przepięć oraz monitorują moc instalacji. W zależności od potrzeb można wybrać skrzynkę ze standardowym bezpiecznikiem stringu lub kompaktową skrzynkę z bezpiecznikiem umieszczonym poza skrzynką rozdzielczą.

Monitorowanie stringów

Solarcheck do monitorowania stringów  

SOLARCHECK informuje niezawodnie o mocy systemu fotowoltaicznego

Systemy fotowoltaiczne mają zapewnić maksymalne uzyski energii z prądu słonecznego w możliwie jak najkrótszym czasie. Dlatego konieczne jest szybkie reagowanie nawet na awarie pojedynczych stringów. System monitorowania stringów firmy Phoenix Contact umożliwia natychmiastowe reagowanie na usterki i straty mocy.

System składa się z modułu komunikacyjnego i różnych modułów pomiarowych służących do monitorowania prądu i napięcia w instalacji.


Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410