Powrót do przegladu

Dwurzędowe złącza do PCB w rastrze 2,54 mm z przyłączem zaciskanym

Dwurzędowe złącza do PCB serii DMCC 0,5 uzupełniają ofertę produktów w kompaktowym rastrze 2,54 mm. Konektory zaciskane dostępne luzem lub na taśmie umożliwiają ręczną lub automatyczną aplikację do złączy o niskiej i wysokiej liczbie biegunów.

Zalety

  • Podłączanie przewodów z zaciśniętymi końcówkami w dużych ilościach niewielkim kosztem
  • Kompatybilne wtykowo złącza do PCB z technologią zaciskaną lub Push-in do elastycznego podłączania przewodów
  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniające długotrwałą jakość transmisji
  • Rozmieszczone w dwóch rzędach zestyki zapewniają wysoką gęstość upakowania, zajmując przy tym niewielką powierzchnię
  • Opcjonalnie dostępne narzędzia do ręcznego i automatycznego zaciskania

Najważniejsze cechy

  • Przekroje przewodów: od 0,14 mm² do 0,75 mm²
  • Prąd do 6 A
  • Napięcie do 160 V
  • Raster: 2,54 mm
  • 2- do 16-biegunowe z 4 do 32 zestykami

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij