Zarządzanie silnikami i maszynami

Hybrydowe rozruszniki silnika w wersji sieciowej

Ekonomiczna ochrona, pomiar i monitorowanie

Urządzenie zapewnia wykrywanie wszystkich krytycznych stanów obciążenia oraz precyzyjny pomiar zużycia energii przez silniki i maszyny.

Powrót do Elektroniczne urządzenia łączeniowe i sterowanie silnikiem

Kategoria

Szukaj w Zarządzanie silnikami i maszynami

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Ochrona silników i urządzeń: moduł zarządzania silnikiem firmy Phoenix Contact łączy w jednym urządzeniu funkcję wykrywania przeciążenia i niedociążenia. W sytuacji awaryjnej chroni on silnik i wyłącza napęd.

Monitoruj swoje silniki i maszyny: elektroniczny moduł zarządzania silnikami i maszynami pozwala na precyzyjny pomiar energii oraz wyświetlanie i monitorowanie ważnych parametrów silników, maszyn i innych odbiorników 3-fazowych.

Kontroluj na bieżąco dane procesowe: np. parametry elektryczne (U, I, P, cos phi, S, B), liczbę godzin pracy i liczbę cykli łączeniowych.

Korzyści

  • Zintegrowana pełna ochrona silnika dzięki wyłącznikowi bimetalowemu i przetwarzaniu sygnałów termistora
  • Ochrona wartościowych elementów systemu dzięki dowolnie parametryzowanym progom łączeniowym i sygnalizacji
  • Pomiar danych roboczych i energii bez drogich czujników
  • Interfejs T-BUS do bezpośredniego połączenia i przesyłania danych procesowych
  • Zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki możliwości określenia terminów przeglądów w oparciu o dane procesowe
  • Elastyczne stosowanie zarówno w centralnych szafach sterowniczych, jak i w rozproszonych skrzynkach rozdzielczych
  • Moduły zarządzania silnikami i maszynami są częścią systemu COMPLETE line

Moduł zarządzania silnikiem – niezawodne monitorowanie

Niezawodne monitorowanie – dokładne i szybkie sterowanie

Moduły zarządzania silnikiem firmy Phoenix Contact nadzorują silniki pod kątem przeciążenia, niedociążenia, działania, zabrudzenia i zużycia. Umożliwia to stałą ochronę różnych urządzeń, np. pomp, siłowników, wentylatorów, przenośników taśmowych i obrabiarek.

Łatwa parametryzacja

Parametryzacja odbywa się w oparciu o koncepcję FDT/DTM z wykorzystaniem oprogramowania IFS-Conf  firmy Phoenix Contact.

Moduł zarządzania maszynami – ekonomiczny pomiar energii

Precyzyjny pomiar z zewnętrznymi przekładnikami prądowymi

Połączenie elektronicznego modułu zarządzania maszynami z zewnętrznymi przekładnikami prądowymi pozwala na ekonomiczne monitorowanie silników, maszyn i odbiorników 3-fazowych. Dostępne są dwie wersje o zakresie prądu do 90 A oraz 160 A.

Łatwa i kompleksowa komunikacja

Moduł zarządzania maszynami można podłączyć za pomocą bramki do wszystkich popularnych magistrali obiektowych (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™). Kompleksowa komunikacja do Industry 4.0 dzięki opcjonalnej transmisji danych przez OPC UA.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410