Drukarki i oznaczniki

Drukarki i oznaczniki

Zaskakująco proste

MARKING system zapewnia znaczne ułatwienie w pracy, oferując profesjonalne kompleksowe rozwiązania do oznakowania przemysłowego.

Powrót do Produkty

Kategoria

Szukaj w Drukarki i oznaczniki

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przemysłowe rozwiązania firmy Phoenix Contact w dziedzinie drukarek i oznaczników stanowią duże ułatwienie w codziennej pracy. Kompleksowy system składający się z profesjonalnego oprogramowania do projektowania i drukowania, innowacyjnych drukarek i oznaczników do wszystkich obszarów zastosowania oferuje intuicyjne i łatwe w obsłudze rozwiązania od projektowania po gotowy oznacznik.

Zalety

  • Łatwe w obsłudze systemy drukowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika z ekranem dotykowym
  • Łatwy sposób na drukowanie przemysłowe: brak nieprawidłowych nadruków dzięki automatycznemu rozpoznawaniu materiału
  • Drukowanie w kilka sekund: tworzenie materiałów oznaczeniowych na miejscu i ich natychmiastowe użycie
  • Upraszczanie procedur: szybka instalacja i płynna integracja z istniejącą infrastrukturą
  • Wysoki komfort pracy dzięki pobieraniu danych z programu CAE do oprogramowania do projektowania i drukowania oraz łatwe wprowadzanie danych do nadruku bezpośrednio w drukarce

Indywidualne opisywanie

Indywidualne opisy MARKING system firmy Phoenix Contact  

MARKING system – szybkie, proste i indywidualne drukowanie

MARKING system to inteligentne rozwiązanie do szybkiego i prostego opisywania złączek, przewodów, kabli oraz urządzeń. Oprogramowanie, sprzęt i materiały są tutaj dobrane do siebie w najlepszy możliwy sposób.

Jedno oprogramowanie do wszystkich systemów

Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete umożliwia niezwykle proste i intuicyjne projektowanie szyn nośnych i oznaczników. Interfejs do wszystkich popularnych programów CAE umożliwia bezpośredni import danych z projektu elektrycznego. Funkcja autokorekty uzupełnia niezbędne wyposażenie szyny nośnej. Jedno kliknięcie wystarczy do przesłania wykazu elementów bezpośrednio do zamówienia

Systemy drukowania do każdego zastosowania

Oferujemy odpowiednie systemy drukowania spełniające wszystkie wymagania dotyczące oznaczników. Odporne oznaczniki można wykonać z najwyższą prędkością na drukarce BLUEMARK ID opartej na innowacyjnej technologii LED UV. TOPMARK NEO to drukarka laserowa do oznaczników spełniających najwyższe wymagania. Szeroki wybór różnych drukarek termotransferowych umożliwia wykonywanie nadruku zarówno na materiałach w rolce, na karcie i na macie.

Optymalny materiał do każdej aplikacji

Seria MARKING system obejmuje produkty do każdej aplikacji o wielu różnych oznacznikach. Różne wersje do opisywania złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji obejmują wszystkie sytuacje montażowe i wymagania. Trwałość oznaczników, również w warunkach ekstremalnych, została wykazana na podstawie licznych testów laboratoryjnych i spełnia wszystkie normy i standardy międzynarodowe. Aplikacja Marking poprowadzi użytkownika intuicyjnie i jednoznacznie do optymalnego oznacznika do danego zastosowania.

Oznaczniki gotowe do użytku

Standardowe oznaczniki i gotowe tabliczki firmy Phoenix Contact  

Szeroka oferta produktów MARKING system

Potrzebujesz standardowego oznacznika lub gotowej tabliczki do swojej aplikacji?

Wybierz z naszej szerokiej oferty produktów, np. kolejno numerowane oznaczniki do złączek albo tabliczki ostrzegawcze do umieszczenia na urządzeniu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Drukowanie oznaczników - usługa firmy Phoenix Contact

Oferujemy indywidualny nadruk na oznacznikach, według wymagań klienta.

Drukowanie oznaczników na życzenie
Dowiedz się więcej

Rejestracja drukarek

Zarejestruj swoje urządzenie i zyskaj dostęp do dodatkowych korzyści.

Zarejestruj swoje urządzenie i zyskaj dostęp do dodatkowych korzyści.
Przejdź do strony z rejestracją

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij