Moduły uniwersalne

Moduły uniwersalne

Jednoznaczne przyporządkowanie

Każdy punkt połączeniowy pasuje – przy przejściu między złączem wielobiegunowym a poszczególnymi żyłami przewodu.

Powrót do Oprzewodowanie systemowe do sterowników

Kategoria

Szukaj w Moduły uniwersalne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Niezawodna transmisja sygnałów w automatyce przemysłowej: uniwersalne moduły interfejsowe stanowią przejście 1:1 między złączami IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN czy RJ45 a zaciskami śrubowymi, Push-in i sprężynowymi. Uniwersalne kable umożliwiają szybkie oprzewodowanie i wykluczają ryzyko odwrotnego podłączenia biegunów.

Korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
  • Możliwość precyzyjnego definiowania modułów dzięki możliwości dowolnego oznaczenia
  • Funkcja kontrolna: dostępne również ze wskaźnikiem statusu
  • Moduły uniwersalne są częścią systemu COMPLETE line

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie systemowe do sterowników