Powrót do przegladu

Inteligentne switche 2000 i 2100

Dwa inteligentne switche 2000

Prosty switch niezarządzalny​ czy wydajny switch zarządzalny? Inteligentne switche 2000 (switch szybkiego Ethernetu) i 2100 (switch gigabitowy) łączą w sobie najlepsze właściwości z obu światów. Są tak proste w obsłudze, jak switch niezarządzalny, lecz oferują funkcje switcha zarządzalnego, zwiększając dzięki temu stabilność i wytrzymałość sieci maszyn.

Tryb niezarządzalny

W jedynym swoim rodzaju trybie niezarządzalnym switch ​2000/2100 zachowuje się jak switch niezarządzalny. Oznacza to, że nie trzeba go konfigurować i nie otrzymuje on adresu IP. ​W przeciwieństwie do klasycznego switcha niezarządzalnego stabilizuje on sieć maszyn, ponieważ w tle są aktywowane mechanizmy redundancji i funkcje filtrowania. Tak więc switch ten oferuje stabilność sieci switcha zarządzalnego, lecz nie wymaga konfiguracji.

Filtr multicast

Przesyłanie danych z funkcją i bez funkcji IGMP snooping  

Inteligentne switche 2000 i 2100 przesyłają multicasty wyłącznie do wybranych urządzeń w sieci

​Za pomocą funkcji ​IGMP snooping​ inteligentne switche ​Ethernet ​ 2000 i 2100 przesyłają multicasty wyłącznie do tych urządzeń w sieci, które potrzebują zawartych w nich informacji. W ten sposób pomagają obniżyć obciążenie sieci oraz zwiększyć jej stabilność.

Redundancja do sieci bezpiecznych na wypadek awarii

Topologia RSTP  

RSTP wykorzystuje tylko jedną ścieżkę komunikacji pomiędzy switchami i w razie błędu przełącza na inne ścieżki

Jeśli ważna jest dla Ciebie szczególna bezawaryjność sieci, są do tego niezbędne mechanizmy redundancji. ​Inteligentne switche 2000 i 2100 obsługują jako klient zarówno protokół RSTP (​Rapid ​​Spanning Tree Protocol), jak i protokół MRP (Media ​Redundancy​ Protocol).

​Jeśli komunikacja w sieci zostanie przerwana z powodu awarii urządzenia lub uszkodzenia kabla, obydwa protokoły redundancji zapewniają przełączenie ścieżek komunikacji. Zapewnia to utrzymanie komunikacji w sieci, aby nie dochodziło do przestojów.

Elastyczne możliwości konfiguracji

Różne możliwości konfiguracji switcha FL SWITCH 2000/2100  

Modele FL SWITCH 2000/2100 można konfigurować za pomocą karty SD, smart mode, CLI, SNMP lub interfejsu WWW

Do konfiguracji inteligentnych switchy 2000/2100 istnieją różne możliwości poza trybem niezarządzalnym.

Pliki konfiguracyjne można wgrać łatwo i szybko na kilka switchy za pomocą karty SD. W razie wymiany urządzenia nie trzeba również konfigurować nowego sprzętu. Alternatywnie switche oferują interfejs WWW do przejrzystej konfiguracji. Konfiguracja przez smart mode, ​SNMP​ czy Command Line ​Interface​ (CLI) odbywa się bardzo szybko.

Przegląd FL SWITCH 2000 i 2100

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
Prędkość transmisji10/100 Mb/s10/100/1000 Mb/s
Zestyk alarmowynienie
Zakres temperatury0°C ... +60°C0°C ... +60°C
Napięcie zasilające18 ... 32 V DC18 ... 32 V DC
Funkcje filtrowania  
Quality of Servicetaktak
VLANtaktak
Multicast / IGMP Snoopingtaktak
Redundancja  
Rapid Spanning Tree (RSTP)taktak
Manager/klient MRPnie/taknie/tak
Fast Ring Detection (FRD)nienie
Large Tree Supportnienie
Rozszerzona redundancja pierścieniowa 15 msnienie
Funkcje zarządzania  
Port Configuration, Statistics and Utilizationtaktak
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)taktak
Address Conflict Detection (ACD)taktak
Serwer DHCPOparty na portachOparty na portach
Command Line Interface (CLI)taktak
Protokoły automatyzacyjne  
Klasa zgodności PROFINETAA
Urządzenie IO PROFINETnienie
EtherNet/IP™,
Zaawansowane filtrowanie Multicast
taktak
Dopuszczenia  
Dopuszczenia morskienienie
Dopuszczenia Exnienie
IEC 61850-3nienie

Tutaj przejdziesz do listy inteligentnych switchy 2000 i 2100.


Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Inteligentne switche 2000 i 2100

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij