Materiały instalacyjno-montażowe

Oszczędność miejsca i czasu

Oszczędność miejsca i czasu

To może być proste: mocowanie połączeń i podzespołów w rozdzielniach przy mniejszych nakładach i w ograniczonej przestrzeni.

Powrót do Produkty

Kategoria

Szukaj w Materiały instalacyjno-montażowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zabudowa szafy sterowniczej może być bardziej efektywna. Materiały instalacyjno-montażowe firmy Phoenix Contact zapewniają bezpieczne połączenia i proste okablowanie spełniające dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej, dzięki czemu rozdzielnica może zachować większą przejrzystość i funkcjonalność.

Zalety

  • Bezpieczne mocowanie na szynach nośnych i za pomocą uchwytów końcowych
  • Okablowanie odpowiadające dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej, z wykorzystaniem złączek ekranowanych
  • Porządek w szafie sterowniczej dzięki korytkom grzebieniowym
  • Wszystko od jednego dostawcy – dzięki obszernemu zakresowi produktów

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Bloki rozdzielacza PTFIX z połączeniem Push-in

PTFIX zapewnia elastyczne i ekonomiczne rozdzielanie obciążenia i prądu sterującego. Wypakuj, podłącz i gotowe.