Industrial WLAN

Industrial WLAN

Elastycznie bezprzewodowo

Wireless LAN – standard bezprzewodowego Ethernetu. Wykorzystaj zalety tej zaawansowanej technologii w aplikacjach przemysłowych.

Powrót do Wireless Ethernet

Kategoria

Szukaj w Industrial WLAN

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nadchodząca cyfryzacja w przemyśle wymaga wydanych przemysłowych sieci komunikacyjnych. Industrial WLAN jest jedną z kluczowych technologii, wyróżniającą się najwyższą wydajnością i niezawodnością. Oferujemy niezbędne produkty, rozwiązania i usługi do budowy niezawodnych bezprzewodowych rozwiązań komunikacji WLAN. Niezależnie od tego, czy szukasz kompletnej infrastruktury WLAN, czy pojedynczych produktów do integracji z istniejącymi sieciami WLAN.

Zalety

  • Niezawodna komunikacja bezprzewodowa dzięki antenom MIMO i prędkościom transmisji do 300 Mb/s (brutto)
  • Nadaje się do aplikacji bezpieczeństwa dzięki bezpiecznej transmisji danych przez SafetyBridge lub PROFIsafe
  • Elastyczne zastosowanie: zoptymalizowana do protokołów przemysłowych, takich jak PROFINET, EtherNet/IP, Modbus-TCP itd.
  • Szybki i niezawodny roaming do aplikacji mobilnych
  • Profesjonalne wsparcie przy planowaniu i realizacji dzięki wieloletniemu doświadczeniu

Typowa struktura sieci WLAN

Typowa budowa sieci WLAN

WLAN 5110 – elastyczne rozwiązanie WLAN do szafy sterowniczej

WLAN 5110 zamontowany w szafie sterowniczej  

WLAN 5110 zamontowany w szafie sterowniczej

WLAN 5110 to kompaktowy moduł WLAN do szafy sterowniczej lub skrzynki rozdzielczej. Zewnętrzne złącza antenowe umożliwiają elastyczne zastosowanie anteny pasującej do danej aplikacji. Można zatem stosować anteny kierunkowe do dużych zasięgów, anteny dookólne do pokrycia dużych powierzchni lub anteny promieniujące do elektrycznych systemów jednotorowych.

  • Kompaktowy kształt – pasuje również do obiektowych skrzynek rozdzielczych
  • Technologia zarządzania klastrami do centralnej konfiguracji wszystkich punktów dostępowych sieci WLAN
  • Dwa zewnętrzne złącza antenowe do elastycznego zastosowania anten
  • Wiele różnych komfortowych funkcji upraszcza uruchomienie i konserwację

WLAN 1100 i WLAN 2100 – rozwiązanie WLAN do budowy maszyn

WLAN 1100 zainstalowany na szafie sterowniczej  

Rozwiązanie all-in-one WLAN 1100

WLAN 1100 i WLAN 2100 to niedrogie kompletne rozwiązanie WLAN z wbudowanymi antenami i modułem bezprzewodowym w jednym urządzeniu. Moduł bezprzewodowy montuje się łatwo na maszynach lub automatycznych bezobsługowych systemach transportu za pomocą jednego otworu.

  • Szybki i prosty sposób na ciągły, pełny odbiór WLAN
  • Dwie wbudowane anteny specjalne do niezawodnej komunikacji bezprzewodowej w środowisku przemysłowym.
  • Łatwy i szybki montaż za pomocą jednego otworu
  • Obudowa o wyjątkowej wytrzymałości i odporności na udary wg IK08
  • Rozszerzony zakres temperatur i stopień ochrony IP66/68 do komunikacji bezprzewodowej w trudnych warunkach (tylko WLAN 2100)

WLAN EPA – sposób na podłączenie urządzeń do sieci WLAN

Adapter portu Ethernet do zastosowania obiektowego  

Adapter portu Ethernet do zastosowania obiektowego

Adapter portu Ethernet to rozwiązanie umożliwiające szybkie i łatwe przystosowanie osprzętu do automatyki przemysłowej wyposażonego w złącze Ethernet do komunikacji WLAN. Kompleksowe rozwiązanie o stopniu ochrony IP65 instaluje się bezpośrednio na terenie obiektu i łączy z osprzętem do automatyki przemysłowej przewodem Ethernet ze złączem M12.

  • Kompaktowy moduł IP65 z wbudowaną anteną
  • Złącza M12 do sieci Ethernet i zasilania
  • Łatwy montaż na terenie obiektu
  • Prosta konfiguracja przyciskiem trybu
  • Maksymalna przepustowość danych: 20 Mb/s

Akcesoria i anteny WLAN

Anteny pasujące do naszych produktów WLAN  

Anteny pasujące do naszych produktów WLAN

Dobry odbiór sygnałów ma decydujący wpływ na szybką i niezawodną komunikację bezprzewodową. Ważnym warunkiem jest zastosowanie anten wysokiej jakości, które pasują do danego zastosowania. W naszej ofercie znajdziesz anteny pasujące do każdej aplikacji.

  • Anteny dookólne zapewniające duże pole radiowe we wszystkich kierunkach
  • Anteny kierunkowe zapewniające ukierunkowane pole radiowe na duże odległości
  • Anteny promieniujące do aplikacji szynowych, np. elektrycznych systemów jednotorowych

Porównanie produktów WLAN

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Montaż

W szafie sterowniczej,
W skrzynkach rozdzielczych

NA szafach sterowniczych, maszynach itp.

NA szafach sterowniczych, maszynach, ścianach

Standardy WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

Pasma częstotliwości i kanały (*w zależności od kraju)

2,4 GHz, kanał 1-13*

5 GHz: kanał 36-165*

2,4 GHz, kanał 1-13*

5 GHz: 36-165*

2,4 GHz, kanał 1-11.

5 GHz klient: kanał 36-140

5 GHz punkt dostępowy: kanał 36-48

Maks. przepustowość danych (brutto)

300 Mb/s

300 Mb/s

54 Mb/s

Maks. przepustowość danych (netto)

< 90 Mb/s

> 60 Mb/s

< 20 Mb/s

Tryby pracy

Punkt dostępowy, klient, regenerator

Punkt dostępowy, klient

2 wirtualne punkty dostępowe

Klient

(Micro Access Point)

Maksymalna moc nadawcza

18 dBm

20 dBm (z antenami)

18 dBm (z antenami)

Liczba anten

1 do 2 (zewnętrzne)

2 (wewnętrzna)

1 (wewnętrzna)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Industrial Wireless LAN

Łatwe i bezpieczne konfigurowanie sieci WLAN.


Rozwiązanie WLAN do maszyn

Szybka realizacja stabilnego odbioru radiowego za pomocą modułu WLAN 1100.


WLAN 1100

Punkt dostępowy i antena w jednym urządzeniu.

Referrer: https://iautomatyka.pl/komunikacja-w-nowoczesnej-firmie-jak-dobierac-komponenty-do-sieci-przemyslowych/

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij