nowość
Tutaj znajdziesz odpowiedni switch: zarówno w wersji niezarządzalnej, jak i zarządzalnej, do montażu na szynie DIN lub jako urządzenie obiektowe.
Switche Ethernet są węzłami komunikacyjnymi w sieci przemysłowej. Zapewniają niezawodną i efektywną wymianę danych, gwarantując jednocześnie wysoką trwałość sieci. Tutaj znajdziesz odpowiedni switch do swojego zastosowania.
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
Switche niezarządzalne firmy Phoenix Contact wyróżniają się funkcjami standardowymi, różną liczbą portów oraz różnymi konstrukcjami. Poza switchami do montażu na szynie DIN oferujemy również switche o konstrukcji 19″ oraz wersje do montażu obiektowego (IP67). Switche szybkiego Ethernetu i switche gigabitowe w wytrzymałej obudowie o wysokiej odporności na zakłócenia i szerokim zakresie temperatur nadają się doskonale do pracy w trybie ciągłym w warunkach przemysłowych. Specjalne wersje do Power over Ethernet umożliwiają bardzo łatwą instalację urządzeń końcowych. Wybierz odpowiedni switch niezarządzalny do swojego zastosowania.
Nasze inteligentne switche łączą w sobie prostotę switcha niezarządzalnego z inteligencją switcha zarządzalnego. Jeśli switch Ethernet jest używany w trybie niezarządzalnym, działa jak switch niezarządzalny. Nie zajmuje zatem adresu IP i nie trzeba go konfigurować. Oferuje jednak dodatkowe funkcje zapewniające odporność sieci, takie jak mechanizmy redundancji i funkcje filtrujące. W trybie zarządzalnym różne opcje szybkiej i prostej konfiguracji ułatwiają uruchomienie i oferują wiele różnych funkcji do diagnostyki sieci.
Phoenix Contact oferuje szeroki wybór różnych switchy zarządzalnych. Umożliwiają one optymalne właściwości pracy w czasie rzeczywistym, nadawanie priorytetu danych, różne możliwości diagnostyki sieci i mechanizmy redundancji. Wytrzymałe switche do montażu na szynie DIN są dostosowane do szczególnych wymagań obowiązujących w środowisku przemysłowym oraz stosowanych tam protokołów automatyki przemysłowej, takich jak PROFINET i EtherNet/IP™. Switche gigabitowe obsługują duże ilości danych. Są one dostępne również jako switche PoE. Dostępne są wersje zawierające od 5 do 24 portów, z przyłączami miedzianymi lub światłowodowymi (SC, ST/BFOC, SFP) oraz z różnymi dopuszczeniami.
Przemysłowe switche trzeciej warstwy firmy Phoenix Contact umożliwiają łatwą segmentację sieci na wiele podsieci. Za pomocą naszych switchy w prosty sposób włączysz swoje maszyny, urządzenia i podsieci do sieci nadrzędnej, zwiększając w ten sposób stabilność i bezpieczeństwo sieci. Switche z funkcją NAT umożliwiają włączenie do sieci nadrzędnych również urządzeń o identycznym zakresie adresów IP.
"$pageName" na