Obudowy do zastosowań zewnętrznych ECS

Solidne obudowy ECS do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Najlepsza ochrona elektroniki

Obudowy ECS do zastosowań zewnętrznych zapewniają niezawodną ochronę elektroniki przed pyłem, zabrudzeniem i wodą.

Powrót do Obudowy obiektowe

Kategoria

Szukaj w Obudowy do zastosowań zewnętrznych ECS

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Solidne obudowy do zastosowań zewnętrznych serii ECS stanowią idealne rozwiązanie, zapewniające ochronę wrażliwych elementów elektroniki przed pyłem, brudem i wodą podczas stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki stopniowi ochrony od IP67 i IP69 i przystosowaniu do szerokiego zakresu temperatury od -40°C do 100°C obudowy nadają się do użytkowania w wymagających warunkach otoczenia.

Zalety

  • Konstrukcja obudowy pozwala na montaż PCB o różnej grubości
  • Sprawdzona technika przyłączeniowa do PCB umożliwia praktyczne indywidualne rozwiązania
  • Zintegrowana blokada zapewniająca ochronę przez przypadkowym odłączeniem płytki PCB
  • Opcjonalna membrana wyrównująca ciśnienie do obudów w wersji wentylowanej
  • Ochrona przed manipulacjami dzięki łatwemu zaplombowaniu

Możliwość różnorodnego zastosowania

Możliwość różnorodnego zastosowania  

Możliwość różnorodnego zastosowania

Solidne obudowy do elektroniki serii ECS nadają się do montażu na ścianach i słupach oraz umożliwiają łatwą integrację płytek drukowanych o grubości od 1,59 mm do 2,38 mm.

  • Wymiary (szer./wys./gł.): 178 mm / 127 mm / 38,1 mm
  • Dostępne są wersje wentylowane
  • Zintegrowany system ochrony przed manipulacją

 

Solidna konstrukcja obudowy

Solidna konstrukcja obudowy  

Solidna konstrukcja obudowy

Obudowy z serii ECS zapewniają niezawodną ochronę przed pyłem, brudem i wodą do stopnia ochrony IP67/69 i są przystosowane do szerokiego zakresu temperatur od -40°C do +100°C.

  • Materiał: poliwęglan PC (UL 94-V0)
  • Kolor: jasnoszary (RAL 7035) lub czarny (RAL 9005)

Indywidualne gniazda

Indywidualne gniazda  

Indywidualne gniazda

Dzięki niezawodnej technice przyłączeniowej możliwa jest łatwa realizacja wejść sygnałowych, danych i zasilania. W ten sposób solidna obudowa staje się elektronicznym urządzeniem o wszechstronnym zastosowaniu.

  • Gniazda M5, M8 i M12
  • Duża gęstość styków do 17 biegunów, prędkość transferu danych do 10°Gb/s i prąd do 16 A
  • Niezawodne uszczelnienie również przy wyciągniętym wtyku

Zintegrowane mocowanie płytki drukowanej

Zintegrowane mocowanie płytki drukowanej  

Zintegrowane mocowanie płytki drukowanej

Zamontowana blokada mocuje płytkę drukowaną wewnątrz obudowy.

  • Długa żywotność elektroniki
  • Brak ryzyka niezamierzonego odłączenia płytki drukowanej

Wentylowane wersje obudowy

Wentylowane wersje obudowy  

Wentylowane wersje obudowy

Membrana wyrównująca ciśnienie zapewnia odpowiednią wymianę powietrza.

  • Opcjonalnie możliwa membrana wyrównująca ciśnienie
  • Zwiększenie żywotności elektroniki wewnątrz obudowy

Łatwe zaplombowanie

Łatwe zaplombowanie  

Łatwe zaplombowanie

Elementy obudowy można szybko i bezpiecznie zaplombować.

  • Ochrona przed nieuprawnionym dostępem

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis

Obudowy do zastosowań zewnętrznych ECS

Niezawodna ochrona elektroniki przed pyłem, brudem i wodą.