Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Do procesów kontrolowanych

Dla wysokiej jakości sygnału

Produkty AKPiA firmy Phoenix Contact gwarantują wysoką jakość sygnałów i zapewniają niezawodność obwodów regulacji.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Przekaźniki czasowe
    Przekaźniki czasowe

    Bardzo wąskie lub wielofunkcyjne przekaźniki czasowe do prostego sterowania czasowego.

  • Przekaźniki nadzorcze
    Przekaźniki kontrolne

    Przekaźniki do nadzorowania natężeń, napięć i innych parametrów sieci.

  • Sterowniki
    Sterowniki

    Sterowniki miniaturowe, PLC i oprogramowanie PLC do wszelkich zadań w dziedzinie automatyki przemysłowej.

  • Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe
    Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe

    Pomiar temperatury bezpośrednio na obiekcie, monitorowanie, wyświetlanie wartości procesowych oraz sterowanie nimi za pomocą wskaźników procesowych i urządzeń obiektowych.

  • Zarządzanie farmą fotowoltaiczną
    Zarządzanie farmą fotowoltaiczną

    System fotowoltaiczny można odłączyć bezpiecznie w przypadku prac serwisowych lub w sytuacji zagrożenia oraz zwiększyć jego efektywność dzięki aktualnym informacjom o stanie.

Szukaj w Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Separacja, przetwarzanie i filtracja sygnałów, nadzorowanie i regulacja procesów: Nasze komponenty AKPiA wypełniają wszystkie zadania z zakresu pozbawionej zakłóceń transmisji sygnałów od poziomu czujnika aż do poziomu sterownika.

Zalety

  • Transmisja sygnałów analogowych bez zakłóceń oraz pomiar temperatury na obiekcie poprzez uniwersalne w zastosowaniu kondycjonery sygnału i 2-przewodowe urządzenia obiektowe
  • Wskazywanie i monitorowanie sygnałów analogowych i temperaturowych za pomocą wielofunkcyjnych wskaźników procesowych oraz sterowanie nimi
  • Od sterowania prostymi procesami aż do wymagających aplikacji z dziedziny techniki regulacji dzięki modułowej technice sterowania w postaci sprzętu i oprogramowania
  • Dane energetyczne i parametry procesowe zawsze pod kontrolą dzięki produktom do monitorowania i nadzoru
  • Przetwarzanie prądów o każdym kształcie krzywej za pomocą ponad 3000 przekładników prądowych i przetworników pomiarowych prądu
  • Ochrona wrażliwych złączy sygnałowych przed przepięciami za pomocą wydajnych i szybko reagujących odgromników

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410