Przekładniki prądowe do modernizowanych instalacji

Przekładniki prądowe do modernizowanych instalacji

Szybka instalacja w minimalnej przestrzeni

Przekładniki prądowe do modernizowanych instalacji RCP PACT można zamontować wygodnie również tam, gdzie jest zbyt mało miejsca na montaż przekładnika prądowego z otwieranym rdzeniem.

Powrót do Aparatura pomiarowa prądu i napięcia

Kategoria

Szukaj w Przekładniki prądowe do modernizowanych instalacji

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Ten uniwersalny system umożliwia pomiar prądu przemiennego do 4000 A AC. Rozwiązanie to umożliwia szybki montaż, bez konieczności demontowania innych elementów instalacji.

Korzyści

  • Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki łatwemu montażowi bez konieczności demontażu poszczególnych elementów
  • Przetwarzanie prądów przemiennych do 4000 A za pomocą tylko jednego systemu pomiarowego
  • Oszczędność miejsca i poręczność: wielkość i masa cewki niezależne od natężenia prądu
  • Bezpieczna instalacja i eksploatacja: brak możliwości występowania niebezpiecznych napięć otwarcia
  • Pomiar wyższych harmonicznych i stanów nieustalonych w dużym zakresie częstotliwości od 10 do 5000 Hz
  • Bezpieczne osadzenie cewki Rogowskiego na szynach zbiorczych i przewodach pierścieniowych oraz wysoka dokładność pomiarów dzięki profesjonalnemu mocowaniu
  • Przekładniki prądowe do modernizowanych instalacji są częścią systemu COMPLETE line

Łatwa i szybka instalacja

Łatwa i szybka instalacja  

Łatwa i szybka instalacja

Szybka instalacja w warunkach ograniczonej przestrzeni

Poręczną cewkę Rogowskiego łatwo i szybko montuje się na szynie zbiorczej i przewodzie pierścieniowym. 

 

Dodatkowe bezpieczeństwo

Zasada Rogowskiego uniemożliwia występowanie niebezpiecznych napięć otwarcia występujących w przypadku przekładników prądowych z otwieranym rdzeniem.

Zdjęcie właściwości

1. Jeden system pomiarowy do wszystkich natężeń prądu

Jeden rodzaj cewki do pomiaru prądu przemiennego do 4000 A. W celu optymalnego dopasowania do wymiarów szyn zbiorczych i przewodów pierścieniowych cewki Rogowskiego są dostępne w trzech różnych długościach. W przeciwieństwie do przekładników prądowych z otwieranym rdzeniem rozmiar i masa są takie same.

2. Osiem zakresów pomiaru prądu

Podłączony przetwornik pomiarowy dostarcza takie same typowe prądy wtórne, jak standardowy przekładnik prądowy. Jeden z ośmiu różnych zakresów pomiarowych prądu ustawia się za pomocą przełącznika DIP. W celu zapewnienia optymalnej dokładności pomiaru różnice długości cewki kompensuje się w łatwy sposób za pomocą potencjometru.

3. Pomiar wyższych harmonicznych i stanów nieustalonych

Przekładniki prądowe do modernizowanych instalacji PACT RCP są odpowiednie do dużego zakresu częstotliwości od 10 do 5000 Hz. Pozwala to na dokładny pomiar wyższych harmonicznych i stanów nieustalonych w każdej fazie.

4. Bezpieczne zamocowanie
Opcjonalny uchwyt zapewnia bezpieczne zamocowanie i optymalne ustawienie cewki także na silnie nagrzanych szynach zbiorczych. W przypadku bardzo małego odstępu między szynami zbiorczymi należy przekręcić lekko cewkę, aby nie dotykała szyn.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Szybka instalacja w minimalnej przestrzeni

Przekładniki prądowe RCP PACT do doposażenia.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij