Monitoruj i protokołuj zużycie energii w swojej instalacji, zapewniając w ten sposób bardziej efektywną i ekonomiczną automatyzację.
Optymalizacja zużycia energii i mediów. Korzystając z autonomicznych rejestratorów danych lub oprogramowania do rejestracji danych możesz nadzorować pobór wody, sprężonego powietrza i energii elektrycznej w swojej instalacji. Wskazuje to możliwości optymalizacji i zapewnia efektywną kontrolę kosztów.
Rejestratory danych znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zużycie wody, sprężonego powietrza i elektryczności musi być rejestrowane i archiwizowane. Dzięki parametryzacji zastępującej programowanie urządzenia są łatwe w obsłudze.
Parametry rejestratora danych ustawia się bez dodatkowego oprogramowania lub paneli operatorskich z poziomu przeglądarki internetowej.
Prosta obsługa i dobre efekty: rejestratory zapewniają przejrzystość zużycia mediów i umożliwiają tworzenie programów oszczędzania energii. Umożliwia to ciągłą poprawę korzystania z mediów.
Oprogramowanie do rejestrowania danych EMLOG firmy Phoenix Contact w połączeniu ze sterownikiem modułowym klasy 100 stanowi efektywne rozwiązanie do rejestracji danych energetycznych związanych z ciepłem, zimnem, powietrzem lub elektrycznością. Umożliwia to stałą kontrolę i efektywne zarządzanie zużyciem mediów przez maszyny i urządzenia.
Autonomiczny rejestrator danych dzięki niezwykle energooszczędnej technologii jest idealnym rozwiązaniem do zdalnego dostępu i zdalnego serwisowania do rozproszonej automatyzacji. Szereg złączy i obsługiwanych protokołów maksymalnie upraszcza rejestrowanie danych — i to bez podłączenia do prądu.
"$pageName" na