Zdalne serwisowanie oparte na chmurze

Zdalne serwisowanie oparte na chmurze

Usługa mGuard Secure Remote

Zdalne serwisowanie w wersji „pod klucz”.

Powrót do Zdalne serwisowanie

Kategoria

Szukaj w Zdalne serwisowanie oparte na chmurze

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Technologie internetowe umożliwiają nawiązanie połączenia z maszynami i systemami z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Produkty firmy Phoenix Contact zapewniają niezawodną ochronę sieci przed zakłóceniami i manipulacją. Posiadają najnowocześniejsze mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak VPN (Virtual Private Network), szyfrowanie danych czy zintegrowane zapory sieciowe.

Usługa mGuard Secure Remote łączy bezpiecznie przez internet pracownika serwisu i serwisowany obiekt. To kompletne i gotowe do użycia rozwiązanie VPN dla użytkowników oraz producentów maszyn i urządzeń.

Korzyści

  • Gotowa do użytku infrastruktura VPN
  • Łatwe uruchamianie za pomocą asystenta konfiguracji
  • Obsługiwany intuicyjnie interfejs WWW
  • Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami zabezpieczającymi mGuard, TC Cloud Clients i certyfikowanymi klientami VPN
  • Natywna obsługa iPadów i iPhone'ów firmy Apple

Zdalne serwisowanie oparte na chmurze: łatwo, bezpiecznie i niezawodnie

Zdalne serwisowanie z wykorzystaniem usługi mGuard Secure Remote  

Zdalne serwisowanie z wykorzystaniem usługi mGuard Secure Remote

Usługa mGuard Secure Remote to kompletne i gotowe do użycia rozwiązanie VPN. Pracownicy serwisu łączą się szybko i bezpiecznie z maszynami, komputerami przemysłowymi i sterownikami za pomocą prostego interfejsu webowego.

Chmura oparta na standardzie przemysłowym mGuard wykorzystuje wirtualne sieci prywatne (VPN) ze sprawdzonym protokołem bezpieczeństwa IPsec. Gwarantuje to poufność, autentyczność i integralność wszystkich danych przesyłanych między wszystkimi urządzeniami połączonymi przez mGuard Secure Remote.

Rozwiązanie do zdalnego serwisowania umieszczone na serwerze w Niemczech oferuje przetwarzanie w chmurze zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami ochrony danych (RODO). Oznacza to brak konieczności inwestowania we własny sprzęt oraz zatrudniania lokalnego administratora. Hostowana chmura jest zawsze aktualna. Zapewnia to korzyści w postaci regularnych aktualizacji i zarządzania poprawkami, krótkich czasów opóźnienia oraz dostępnego przez całą dobę centrum obliczeniowego o najwyższej dyspozycyjności. Oferta ta jest atrakcyjna szczególnie dla małych i średnich firm.

Funkcje i charakterystyka usługi mGuard Secure Remote

Przegląd funkcji usługi mGuard Secure Remote  

Przegląd funkcji usługi mGuard Secure Remote

Usługa mGuard Secure Remote wykorzystuje technologię IPsec i VPN, gwarantując poufność, autentyczność i integralność danych przesyłanych między urządzeniami. Pracownik serwisu za pomocą certyfikowanego klienta VPN, np. oprogramowania klienckiego mGuard Secure VPN lub iPada nawiązuje połączenie między swoim komputerem a usługą mGuard Secure Remote. Maszyny są wyposażone w przemysłowe routery do zdalnego serwisowania lub sterownik PLCnext Control i w razie potrzeby nawiązują połączenie VPN z mGuard Secure Remote. Interfejs webowy usługi mGuard Secure Remote kontroluje dostęp serwisanta do maszyn.

Charakterystyka usługi mGuard Secure Remote:

  • Bezpieczna komunikacja IPsec VPN
  • Uwierzytelnianie dwupoziomowe
  • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami umożliwiające dostęp do różnych klientów i systemów
  • Wysoka dyspozycyjność na całym świecie
  • Dane przechowywane w Niemczech zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych
  • Przemysłowa technologia bezpieczeństwa mGuard

Dostępne edycje i zakres funkcji

Usługa mGuard Secure Remote BASICUsługa mGuard Secure Remote PREMIUM
Liczba użytkownikówbez limitubez limitu
Liczba maszynbez limitubez limitu
Liczba stanowisk serwisowychbez limitubez limitu
Jednoczesne sesje serwisowe13
Wielkość transferu na sesję serwisową2 GB/miesiąc4 GB/miesiąc
Wielkość transferu łącznie2 GB/miesiąc12 GB/miesiąc
Gwarantowana przepustowośćbrak1 Mb/s na sesję serwisową
Gwarantowana dyspozycyjność (SLA)brak98% w ciągu roku
Serwisowe klienty VPN

mGuard,
klienty oprogramowania IPsec VPN,
macOS

mGuard,
klienty oprogramowania IPsec VPN,
macOS
Przenośne serwisowe klienty VPNiPadOS, iOS (iPad i iPhone firmy Apple)iPadOS, iOS (iPad i iPhone firmy Apple)
Klienty VPN maszynmGuard, TC Cloud Client, PLCnextmGuard, TC Cloud Client, PLCnext
Wsparcie techniczne CloudE-mailTelefon, e-mail
Możliwość rozbudowynietak
Model uprawnieńStandardowyZaawansowany (lokalizacja/maszyna)
Raportowanietaktak
Filtr raportównietak
Eksport raportównietak (CSV, Excel, PDF)
Uwierzytelnianie dwupoziomoweTOTP (Timebased One Time Password), e-mailTOTP (Timebased One Time Password), e-mail
Configuration Blueprintsnietak
Sieci maszynprywatna przestrzeń adresowadowolne prywatne przestrzeni adresowe

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Bezpieczne zdalne serwisowanie

Z wykorzystaniem mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Konfiguracja przy użyciu mGuard Secure Cloud.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij