Systemy ładowania pojazdów elektrycznych

Systemy ładowania pojazdów elektrycznych

Pionierskie technologie w elektromobilności

Systemy ładowania firmy Phoenix Contact wyznaczają standardy w dziedzinie elektromobilności.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Systemy ładowania
    Wtyki

    Kable ładowania AC, kable ładowania DC i gniazda do montażu na stacji ładowania z klapkami, uchwytami.

  • Sterowniki ładowania
    Sterowniki ładowania

    Sterowniki ładowania do prywatnych, komercyjnych i publicznych stacji ładowania oraz moduły monitorowania prądu resztkowego.

  • Oprogramowanie
    Oprogramowanie

    Oprogramowanie do sterowania i monitorowania pojedynczych punktów ładowania lub całych stacji ładowania.

  • Zestawy do ładowania
    Zestawy do ładowania

    Zestaw wszystkich podstawowych elementów niezbędnych do wykonania prywatnych lub komercyjnych punktów ładowania.

Szukaj w Systemy ładowania pojazdów elektrycznych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wtyki i gniazda ładowania oraz sterowniki ładowania Phoenix Contact można stosować w każdej sytuacji – zarówno do szybkiego ładowania DC, jak i tradycyjnego ładowania AC. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania możesz zarządzać i swoją infrastrukturą ładowania i monitorować ją.

Zalety

  • Duża różnorodność zastosowań dzięki szerokiej ofercie produktów opartej na światowych standardach ładowania AC i DC
  • Wysoka elastyczność prywatnej i publicznej infrastruktury ładowania dzięki sterownikom ładowania z licznymi możliwościami konfiguracji
  • Automatyzacja i monitorowanie infrastruktury ładowania za pomocą inteligentnego oprogramowania
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z IATF 16949 i ISO 9001

Systemy ładowania

Systemy ładowania do wszystkich światowych standardów  

Systemy ładowania do wszystkich światowych standardów

Ładowanie z sieci prądu przemiennego lub szybkie ładowanie prądem stałym – Phoenix Contact oferuje odpowiednie stosowane na całym świecie systemy ładowania typu 1, typu 2 i wg standardu GB/T. Kable ładowania AC i DC oraz gniazda do montażu na stacji ładowania AC są bezpieczne, niezawodne i łatwe w obsłudze.

  • Przewody ładowania DC do CCS typu 1, CCS typu 2 i standardu GB/T
  • Przewody ładowania AC do typu 1, CCS typu 2 i standardu GB/T
  • Gniazda do montażu na stacji ładowania AC do typu 2 i standardu GB/T
  • Akcesoria do systemów ładowania, np. klapki, uchwyty i adaptery do testów

Sterowniki ładowania

Sterowniki ładowania do zastosowań AC  

Sterowniki ładowania do zastosowań AC

Sterowniki ładowania firmy Phoenix Contact monitorują i sterują ładowaniem pojazdów z napędem elektrycznym zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami IEC, GB/T i SAE. W naszej ofercie znajdziesz odpowiednie sterowniki do wszystkich zastosowań w dziedzinie elektromobilności – do niezależnych stacji ładowania oraz sieci stacji ładowania.

  • Zastosowanie w prywatnej i komercyjnej infrastrukturze ładowania
  • Sterowniki ładowania AC do zastosowań w Europie, Chinach i Ameryce Północnej
  • Moduły monitorowania prądu resztkowego do wykrywania prądów różnicowych AC i DC

Oprogramowanie

Oprogramowanie do automatyzacji infrastruktury ładowania  

Oprogramowanie do automatyzacji infrastruktury ładowania

Oferujemy oprogramowanie do automatyzacji i sterowania pojedynczymi punktami ładowania oraz całymi stacjami ładowania. Zakres funkcji:

  • Intuicyjna, graficzna obsługa
  • Zarządzanie użytkownikami i punktami ładowania
  • Uwierzytelnianie użytkowników, np. przez RFID
  • Zarządzanie ładowaniem i obciążeniem
  • Podłączenie do systemów rozliczeniowych
  • Podłączenie do systemów zarządzania budynkiem i energią

Zestawy do ładowania

Zestaw do ładowania  

Samodzielna budowa stacji ładowania za pomocą gotowych zestawów do ładowania

Zestawy do ładowania AC umożliwiają łatwe samodzielnie zbudowanie stacji ładowania. Zestawy zawierają wszystkie podstawowe elementy niezbędne do stworzenia prywatnych lub komercyjnych punktów ładowania. Dzięki sprawdzonym schematom oprzewodowania nie są konieczne dodatkowe prace projektowe.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij