Złącza typu płytka-płytka

Złącza typu płytka-płytka

Połączenia we wszystkich wymiarach

Solidne złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH.

Powrót do Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Kategoria

Szukaj w Złącza typu płytka-płytka

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH firmy Phoenix Contact to pierwsze ekranowane i nieekranowane rozwiązania do przesyłania sygnałów i danych. Pozwalają na indywidualne orientacje płytki PCB o różnych konstrukcjach, wysokościach piętrowania i liczbach pinów w rastrach 0,8 mm i 1,27 mm.

Korzyści

  • Różnorodność: złącza płytka-płytka w wersji ekranowanej i nieekranowanej
  • Niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne dzięki dwustronnemu systemowi połączeń
  • Elastyczny kształt urządzeń: różne liczby pinów, różne konstrukcje i wysokości piętrowania przy wysokiej niezawodności połączenia

Nieekranowane i nieekranowane złącza typu płytka-płytka w rastrze 0,8 mm

Ekranowane złącza typu płytka-płytka w rastrze 0,8 mm  

Ekranowane złącza typu płytka-płytka w rastrze 0,8 mm

Złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH FP 0,8 wyróżniają się innowacyjną technologią ScaleX. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania. Dzięki dobrej integralności sygnałów złącza nadają się do przesyłania danych z wysoką prędkością do 16 Gb/s. Wersje ekranowane zapewniają bardzo dobrą kompatybilność elektromagnetyczną (EMC). Dzięki tym wszechstronnym właściwościom seria FINEPITCH FP 0,8 nadaje się doskonale do zastosowań przemysłowych, w których wymagana jest solidność, wysokie prędkości transmisji danych i ekranowanie.

Tylko w naszej ofercie można znaleźć nieekranowane i nieekranowane złącza typu płytka-płytka. Identyczne tolerancje, wysokości piętrowania i właściwości mechaniczne zapewniają jednolite parametry procesowe, co jest szczególnie ważne w aplikacjach, w których obie wersje stosowane są na jednej płytce PCB. Duża różnorodność produktów zapewnia również najwyższą elastyczność przy projektowaniu serii.

Nowe wersje poziome pozwalają na ułożenie PCB pod kątem 90 stopni, co umożliwia wiele dalszych obszarów zastosowania.

Nieekranowane złącza typu płytka-płytka w rastrze 1,27 mm

Nieekranowane złącza typu płytka-płytka w rastrze 1,27 mm  

Nieekranowane złącza typu płytka-płytka w rastrze 1,27 mm

Złącza typu płytka-płytka serii FP 1,27 umożliwiają wytrzymałe połączenie płytek PCB w urządzeniu. Teraz możesz elastycznie planować orientację płytek w urządzeniu. Realizuj połączenia prostopadłe i równoległe, karty „matka-córka”, jak również połączenia z kablem taśmowym.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Połączenia we wszystkich wymiarach

Film prezentujący złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH 0,8.


Połączenia we wszystkich wymiarach

Film prezentujący złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH 1,27.


Film szkoleniowy

Złącza typu płytka-płytka

Referrer: https://www.google.com/

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij