Kable konfekcjonowane

Kable konfekcjonowane

Plug & Play

Kable konfekcjonowane pozwalają na szybkie i komfortowe podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych na terenie obiektu.

Powrót do Okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych

Kategoria

Szukaj w Kable konfekcjonowane

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Oferujemy szeroki wybór wersji konfekcjonowanych i rodzajów przewodów. Stosowany standardowo bezhalogenowy przewód PUR spełnia wymagania w wielu obszarach zastosowań.

Korzyści

  • Złącza M12 Push-Pull umożliwiają łatwą i bezpieczną instalację, również w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Bezwzględne bezpieczeństwo w warunkach udarów i wibracji dzięki dużemu połączeniu ekranu opartemu na Advanced Shielding Technology
  • Różne rozmiary – od M8 do M12 oraz 1/2” i 7/8”
  • Duża różnorodność układów ochronnych zalewanych wtyków zaworowych
  • Oszczędność miejsca – nawet 17 biegunów w jednym złączu

Kable do czujników/urządzeń wykonawczych

Okablowanie Phoenix Contact do czujników/urządzeń wykonawczych: rozmiary  

Okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych: rozmiary

Phoenix Contact posiada szeroką i kompleksową ofertę przewodów do czujników i urządzeń wykonawczych.

  • Wtyki i gniazda M8 (3-, 4-, 5-, 6- i 8-pinowe)
  • Wtyki i gniazda M12 (3-, 4-, 5-, 8-, 12- i 17-pinowe)
  • Wtyki i gniazda 1/2” (2-, 3-, 4-, 5- i 6-pinowe)
  • Wtyki i gniazda 7/8” (3-, 4- i 5-pinowe)

Przewody do wtyków zaworowych

Przewody do wtyków zaworowych Phoenix Contact  

Przewody do wtyków zaworowych

Oferujemy przewody do wtyków zaworowych ze zintegrowaną uszczelką o następujących konstrukcjach:

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Układy ochronne ze wskaźnikiem statusu są dostępne w Phoenix Contact w różnych wersjach:

  • Dioda Zenera
  • Warystor
  • Dioda gasząca

Podwójne wtyki zaworowe są dostępne w konstrukcjach typu A, B, BI, z układem ochronnym w wersji z diodą Zenera.

Do wyboru są różne rodzaje przewodów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kable czujników/urządzeń wykonawczych

Serwis


Advanced Shielding Technology

Jedyna w swoim rodzaju koncepcja ekranowania do złączy konfekcjonowanych.