Sterowniki ładowania AC do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Sterowniki ładowania AC
Powrót do Sterowniki ładowania

Kategoria

Szukaj w Sterowniki ładowania AC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nieograniczone sieci stacji ładowania: sterowniki ładowania w trybie 3 CHARX control modular to serce inteligentnej, zrównoważonej infrastruktury ładowania. Urządzenia oferują zaawansowane funkcje i interfejsy w kompaktowej, modułowej konstrukcji. Dzięki otwartej platformie Linux, sterowniki nadają się do zastosowań internetu rzeczy (Industrie 4.0), inteligentnych usług i łączenia sektorów energii - kluczowych czynników dla All Electric Society. Skalowalny asortyment uwzględnia wszystkie aplikacje ładowania i jest objęty bieżącymi aktualizacjami oprogramowania.

Korzyści

  • Pełen zakres funkcji przy kompaktowej konstrukcji na szerokości jedynie 18,8 lub 37,6 mm
  • Zaawansowana komunikacja dzięki obsłudze wszystkich popularnych protokołów i interfejsów
  • Szybka instalacja bez narzędzi dzięki wtykowym przyłączom czołowym Push-in
  • Łatwe uruchamianie metodą Plug & Play i komfortowa konfiguracja metodą zarządzania z poziomu przeglądarki
  • Elastyczna skalowalność i możliwość rozbudowy stacji ładowania przy użyciu ustawianych w rzędzie modułów sterowania
  • Implementacja oprogramowania klienta dzięki otwartej platformie Linux na bazie PLCnext

Sterownik ładowania dla inteligentnej, zrównoważonej infrastruktury ładowania

Sterownik ładowania CHARX control modular umożliwia łączenie sektorów energii między jednostkami wytwórczymi i sieciami energetycznymi, budynkami, infrastrukturą ładowania i pojazdami elektrycznymi dla zrównoważonej elektromobilności  

CHARX control modular umożliwia łączenie sektorów energii dla zrównoważonej elektromobilności

Coraz ważniejsze dla przyszłości elektromobilności staje się połączenie różnych sektorów i podmiotów, takich jak sieci energetyczne, budynki, lokalne jednostki wytwórcze, stacje ładowania i pojazdy elektryczne.

Komunikacja jest zatem kluczowym czynnikiem zrównoważonej i zintegrowanej elektromobilności opartej na energii odnawialnej. Dotyczy to np. integracji pojazdów elektrycznych z Smart Grid lub Smart Home, efektywnych i przyjaznych dla użytkownika procesów biznesowych oraz zarządzania urządzeniami i poprawkami dla operatorów stacji ładowania.

Wszystkie te usługi wymagają bezpiecznej komunikacji opartej na różnych protokołach. Nowa generacja sterowników CHARX control modular opartych na PLCnext Technology oraz know-how firmy Phoenix Contact to gwarancja idealnego przygotowania na te wyzwania.

To co najważniejsze na 18,8 mm

Niezwykle wąski sterownik klasy 1000 serii CHARX control modular posiada wszystkie niezbędne interfejsy i może być używany również jako rozwiązanie stand-alone  

Wąskie urządzenia klasy 1000 posiadają wszystkie niezbędne interfejsy

Sterownik 1000 w obudowie o szerokości zaledwie 18,8 mm mieści wszystkie interfejsy i funkcje niezbędne do ładowania zgodnie z obowiązującymi normami:

  • Gniazdo ładowania lub kabel ładowania
  • Stycznik
  • Identyfikacja RFID
  • Pomiar zużycia energii
  • Monitorowanie prądu upływu
  • Odblokowanie wtyku ładowania w razie awarii zasilania
  • Konfigurowalne we/wy, np. do sterowania LED

Sterownik 1000 może być zatem używany bez problemów jako rozwiązanie stand-alone do pojedynczych punktów ładowania. Można je również połączyć ze sterownikiem 3000, aby rozbudować go do nawet dwunastu punktów ładowania.

Inteligentne urządzenie o pełnej komunikacji i szerokości 37,6 mm

Inteligentne sterowniki klasy 3000 z serii CHARX control modular łączące w sobie wszystkie funkcje i pełną komunikację umożliwiają zarządzanie nawet 48 punktami ładowania  

Inteligentne sterowniki klasy 3000 łączą w sobie wszystkie funkcje i pełną komunikację

Inteligentne sterowniki klasy 3000 o szerokości zaledwie 37,6 mm posiadają wszystkie niezbędne funkcje i zapewniają pełną komunikację:

  • Ethernet i sieć komórkowa 4G
  • Dynamiczne zarządzanie ładowaniem i obciążeniem
  • Integracja systemu rozliczeniowego za pośrednictwem Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • Komunikacja między pojazdem a siecią zgodna z normą ISO 15118
  • Otwarta platforma Linux do aplikacji klienta

Sterownik klasy 3000 umożliwia zarządzanie nawet 48 punktami ładowania i włączenie ich do nadrzędnych systemów do rozliczania i zarządzania budynkiem poprzez Modbus/TCP lub MQTT.

Przegląd produktów – modułowe sterowniki ładowania AC

Porównaj różne wersje produktów serii CHARX control modular. Wybierz odpowiednią kombinację do swojej aplikacji ładowania:

CHARX control modular 1000CHARX control modular 3000CHARX control modular 3050CHARX control modular 3100CHARX control modular 3150
CHARX control 
modular 1000
CHARX control 
modular 3000
CHARX control 
modular 3050
CHARX control 
modular 3100
CHARX control 
modular 3150
Szerokość obudowy18,8 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm
PrzeznaczenieClient,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Konfigurowalne we/wy,
interfejs do miernika energii
i czytnika RFID,
monitorowanie prądu upływu,
odblokowanie wtyku
taktaktaktaktak

Otwarta platforma Linux,
interfejs Ethernet,
zarządzanie obciążeniem,
połączenie z systemem rozliczeniowym

nietaktaktaktak
Komunikacja V2G wg ISO 15118nienietaknietak
Modem sieci komórkowej 4G/2Gnienienietaktak
Nr art.11390341139022113901811390121138965
CHARX control modular 1000CHARX control modular 3000CHARX control modular 3050CHARX control modular 3100CHARX control modular 3150
CHARX control 
modular 1000
CHARX control 
modular 3000
CHARX control 
modular 3050
CHARX control 
modular 3100
CHARX control 
modular 3150
Szerokość obudowy18,8 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm
PrzeznaczenieClient,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Konfigurowalne we/wy,
interfejs do miernika energii
i czytnika RFID,
monitorowanie prądu upływu,
odblokowanie wtyku
taktaktaktaktak

Otwarta platforma Linux,
interfejs Ethernet,
zarządzanie obciążeniem,
połączenie z systemem rozliczeniowym

nietaktaktaktak
Komunikacja V2G wg ISO 15118nienietaknietak
Modem sieci komórkowej 4G/2Gnienienietaktak
Nr art.

Przegląd produktów – klasyczne sterowniki ładowania AC

W sprzedaży są dostępne nadal klasyczne sterowniki ładowania. Tutaj możesz porównać funkcje i interfejsy różnych serii sterowników:

CHARX control basicCHARX control basicCHARX control advancedCHARX control advanced plusCHARX control advanced plus xp
CHARX control 
basic
CHARX control 
basic
CHARX control 
advanced
CHARX control 
advanced plus
CHARX control 
advanced plus xp
Wykonanie i szerokośćPCB,
120 mm
Obudowa na
szynę DIN,
124 mm
Obudowa na
szynę DIN,
72 mm
Obudowa na
szynę DIN,
162 mm
Obudowa na
szynę DIN,
162 mm
ZastosowaniePojedyncze
punkty ładowania
Pojedyncze
punkty ładowania
Sieć
punktów ładowania
Sieć
punktów ładowania
połączonych
z systemem rozliczeniowym
Sieć
punktów ładowania
połączonych
z systemem rozliczeniowym
Monitorowanie prądu upływutak1tak1tak1taktak
Odblokowanie wtyku przy awarii zasilaniataktaktak2taktak
Interfejs Ethernetnienietaktaktak
Interfejs do miernika energiinienietaktaktak
Interfejs do czytnika RFIDnienienietaktak
Modem sieci komórkowej 3G/2Gnienienietak3tak3
Zarządzanie obciążeniemnienienietak, do maks.
5 klientów3
tak, do maks.
10 klientów3
Połączenie z systemem rozliczeniowym przez OCPPnienienietak, przez 3G3tak, przez 3G3
i Ethernet
Bezpośrednio do produktówPokaż produktyPokaż produktyPokaż produktyPokaż produktyPokaż produkty

Z zastosowaniem dodatkowego modułu monitorującego.
Z zastosowaniem dodatkowego modułu odblokowania.
Wersje produktów z wbudowanym modułem sieci komórkowej.

Dalsze produkty CHARX do infrastruktury ładowania AC

Samochód elektryczny na stacji ładowania  

Oferujemy kompleksowy wybór produktów do ładowania pojazdów elektrycznych

Oferujemy szeroki wybór produktów do budowy wydajnych stacji ładowania AC lub dużych stacji wielostanowiskowych. Poza przedstawionymi tu produktami oferujemy również:

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Sterowniki ładowania AC CHARX control modular

Krótka prezentacja – menedżer produktu Pascal Stegemann