Technika połączeń i automatyzacji

Nowości 2019 firmy Phoenix Contact – technika połączeń i automatyzacji

Układ nerwowy instalacji przemysłowych

Nasze produkty pozwalają zwiększyć wydajność, dyspozycyjność i bezpieczeństwo urządzeń.

Jako czołowy producent w zakresie techniki połączeń i komponentów automatyki przemysłowej staramy się, aby rosnące wymagania aplikacji i rynków znalazły odzwierciedlenie w naszych kolejnych innowacjach.

Nasze produkty stanowią integralną część instalacji przemysłowych, pozwalając zwiększyć ich wydajność, dyspozycyjność i bezpieczeństwo.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi nowościami w zakresie techniki połączeń, komponentów automatyki przemysłowej, ochrony przed przepięciami, drukarek i oznaczników oraz narzędzi.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij