Lista produktów – okablowanie systemowe i akcesoria

Filtr

26 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Konektor na szynę nośną - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Łącznik magistrali do szyn nośnych, do montażu na szynie nośnej. uniwersalny od obudowy TBUS. Pozłacane styki, 5-biegunowe.

Konektor na szynę nośną - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Łącznik magistrali do szyn nośnych, do montażu na szynie nośnej. uniwersalny od obudowy TBUS. Pozłacane styki, 5-biegunowe.

Adapter programowania - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Adapter programistyczny - z interfejsem USB, do programowania programowego. Sterownik USB znajduje się w rozwiązaniach programowych produktów programowalnych, jak np. przetworników pomiarowych lub systemach kontroli i zabezpieczenia silników.

Moduł adaptera - IFS-OP-CRADLE - 2811886

Mocowanie (IFS-OP-CRADLE) interfejsu operatorskiego nadaje się idealnie jako jednostka obsługi do modułów 17,5 mm / 35 mm. Możliwość montażu bezpośrednio na szynie DIN. Zamiennik: 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER.

Jednostka obsługowa - IFS-OP-UNIT - 2811899

Interfejs operatorski umożliwia łatwą parametryzację i obsługę modułów MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) na miejscu, również bez oprogramowania. Montaż zatrzaskowy na modułach 35 mm. Zamiennik: 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER.

Złącza zasilania i komunikatów o błędach - MACX MCR-PTB - 2865625

Moduł zasilania i sygnalizacji błędów z przyłączami śrubowymi, w komplecie odpowiedni łącznik T-BUS na szynę nośną ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Złącza zasilania i komunikatów o błędach - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Moduł zasilania i sygnalizacji błędów z połączeniem Push-in, w komplecie odpowiedni łącznik T-BUS na szynę nośną ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Zestaw kabli - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Wiązka kablowa do transmisji sygnałów i zasilania na Termination Carrier do kondycjonerów sygnału serii MACX Analog Ex. Podłączenie punktów połączeniowych 3.2 i 2.2 (przesyłanie sygnałów do aktywnych kart wejściowych) do płytki sygnałowej.

Zestaw kabli - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Wiązka kablowa do transmisji sygnałów na Termination Carrier do modułów dwukanałowych lub modułów z podwójnym wyjściem serii MACX Analog Ex. Podłączenie punktów połączeniowych 3.1 i 3.2 oraz 2.1 i 2.2 (przesyłanie sygnałów) do płytki sygnałowej.

Zestaw kabli - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Wiązka kablowa do modułu zasilania i sygnalizacji błędów TC-MACX-MCR-PTB (nr art. 2904673) do zastosowania na Termination Carrier do modułów serii MACX Analog Ex.

26 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij