Lista produktów — interfejsy serwisowe

Filtr

36 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_INSERT_MODEL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typ wkładki stykowej

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Typ wkładki stykowej



Rama do nabudowania - SI-M1A - 1404493

Ramka montażowa do płyty czołowej / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: przezroczysta, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętło.

Rama do nabudowania - SI-M1B - 1404494

Ramka montażowa na dwie płyty czołowe / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: przezroczysta, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętło.

Rama do nabudowania - SI-M1A-ML - 1407588

Ramka montażowa do płyty czołowej / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: metaliczna, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętło.

Rama do nabudowania - SI-M1B-ML - 1407589

Ramka montażowa na dwie płyty czołowe / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: metaliczna, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętło.

Rama do nabudowania - SI-M1A-GL - 1407592

Ramka montażowa do płyty czołowej / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: szara, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętło.

Rama do nabudowania - SI-M1B-GL - 1407593

Ramka montażowa na dwie płyty czołowe / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: szara, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętło.

Rama do nabudowania - VS-SI-EB-EMV-1 - 1656482

rama wbudowywana, do 1 płyty frontowej lub gniazda wtykowego, rama metalowa, niklowana matowo, przewodząca, wieko przezroczyste

Rama do nabudowania - VS-SI-EB-EMV-2 - 1656495

rama wbudowywana, do 2 płyt frontowych lub gniazda wtykowego, rama metalowa, niklowana matowo, przewodząca, wieko przezroczyste

Płyta czołowa danych - VS-SI-FP-2DSUB9 - 1656563

Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne, dla 2× DSUB 9, do montażu wkładów DSUB ewentualnie wymagany jest również produkt 1656961.

Płyta czołowa danych - VS-SI-FP-DSUB9-DSUB15 - 1656576

Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne, dla 1× D-SUB 9 oraz 1× D-SUB 15, do montażu wkładów D-SUB ewentualnie wymagany jest również produkt 1656961.

36 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij