Rozdzielacz Power, zastosowanie: Zasilanie, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 4, kodowanie: T - Power, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych 90°, ekranowanie: nie, Port diagnostyczny, M12, kodowanie A, liczba pinów: 12
Rozdzielacz Power, zastosowanie: Zasilanie, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 4, kodowanie: T - Power, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych 90°, ekranowanie: nie
rozdzielacz Y, 4-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T i Gniazdo proste M12, kodowanie: T, do prądu stałego do 12 A / 63 V
rozgałęźnik H, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: S, na Gniazdo proste M12, kodowanie: S i Gniazdo proste M12, kodowanie: S, do prądu przemiennego do 12 A / 630 V, rozdzielacz równoległy
rozgałęźnik H, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T i Gniazdo proste M12, kodowanie: T, do prądu stałego do 12 A / 63 V, rozdzielacz równoległy
rozgałęźnik H, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: K, na Gniazdo proste M12, kodowanie: K i Gniazdo proste M12, kodowanie: K, do prądu przemiennego do 12 A / 630 V, rozdzielacz równoległy
rozgałęźnik H, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: L, na Gniazdo proste M12, kodowanie: L i Gniazdo proste M12, kodowanie: L, do prądu stałego do 16 A / 63 V, rozdzielacz równoległy
rozdzielacz Y, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: S, na Gniazdo proste M12, kodowanie: S i Gniazdo proste M12, kodowanie: S, do prądu przemiennego do 12 A / 630 V, rozdzielacz równoległy
rozdzielacz Y, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T i Gniazdo proste M12, kodowanie: T, do prądu stałego do 12 A / 63 V, rozdzielacz równoległy
rozdzielacz Y, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: K, na Gniazdo proste M12, kodowanie: K i Gniazdo proste M12, kodowanie: K, do prądu przemiennego do 12 A / 630 V, rozdzielacz równoległy
"$pageName" na