Lista produktów – sterowniki ładowania DC

Filtr

2 trafień

nowość

DC sterowanie ładowania - EV-PLCC-AC1-DC1 - 1624130

Programowany sterownik do ładowania DC i AC pojazdów elektrycznych wg IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 z wbudowanym modemem sieci komórkowej 3G

nowość

Pamięć programu / konfiguracji - SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - 1624092

Pamięć programów i konfiguracji do zapisywania aplikacji i innych plików w systemie plików PLC, wtykowa, 2 GB z kluczem licencyjnym do bibliotek bloków funkcyjnych E-mobility

2 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij